El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

MOTION-MONITORING - Bloque de función
1812875

MOTION-MONITORING incluye bloques de función para la monitorización de máquinas relacionada con la seguridad y la detección de fallos en los movimientos de las máquinas. Las funciones de monitorización tienen lugar en el PLC de seguridad utilizando PLCnext Engineer.

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Costes de ingeniería minimizados durante la programación debido a los bloques de función prefabricados
Simplificación del proceso de ingeniería
Integración completa en el ecosistema PLCnext Technology
Ejecución de funciones de seguridad según EN 61800-5-2
Implementación de aplicaciones hasta PL e según EN ISO 13849-1, SIL_3 según EN IEC 62061, SIL_3 según IEC 61508