CSS 0.75-3/3
   - 
  Arrancador de velocidad
    
      1201695
      
      
    
  
      Arrancador de velocidad con arranque suave y velocidad ajustable para arrancar e invertir motores hasta 480 V AC y 0,75 kW, protección del motor ajustable, entrada analógica, función STO hasta SIL 3 / PL e, entrada de carga trifásica
      Descarga gratuita disponible.
      Descargas