El amplificador separador de salida de tan solo 6,2 mm MINI MCR-SL-IDS-I-I... transmite señales de 0/4-20 mA del sistema de control a una carga que se halla en el campo (transformadores I/P, válvulas de regulación, visualización) simultáneamente con separación de 3 vías galvánica entre la entrada, la salida y la alimentación.
Los protocolos de datos HART se pueden transmitir de forma bidireccional.
En el lado de entrada y salida se dispone de las señales normalizadas analógicas de 0 ... 20 mA o de 4 ... 20 mA separadas galvánicamente.
La fuente de alimentación (desde 19,2 V DC hasta 30 V DC) puede efectuarse opcionalmente a través de los bornes de conexión de los módulos o, de forma combinada, a través del conector de bus para carril. 30VDC) kann wahlweise über die Anschlussklemmen der Module oder im Verbund über den Tragschienen-Busverbinder erfolgen.
MINI MCR-SL-IDS-I-I
-
Amplificador separador de salida
2905577
Amplificadores separadores de salida de 3 vías para la transmisión de 0/4 ... Señales de 20 mA del sistema de control para una carga que se halla en el campo simultáneamente con separación de 3 vías entre la entrada, la salida y la alimentación con conexión por tornillo