MINI MCR-2-IDS-I-I-PT - Amplificador separador de salida
2905625

Acondicionador de señal de salida para separar y transferir señales de 0 mA / 4 mA ... 20 mA desde el sistema de control a una carga con seguridad intrínseca en la zona Ex. Con transparencia HART, tensión en vacío: 27 V DC, Configuración estándar, Conexión push-in

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles