El amplificador separador de alimentación de 6,2 mm de ancho MINI MCR-SL-RPSS-I-I... abastece a los transmisores que se encuentran en campo durante la separación galvánica de 3 vías simultánea entre entrada, salida y alimentación.
Los protocolos de datos HART se pueden transmitir de forma bidireccional. El módulo puede usarse tanto en servicio aislador como en servicio aislador alimentador.
En el lado de entrada y salida se dispone de las señales normalizadas analógicas de 0...20 mA o de 4...20 mA separadas galvánicamente.
La alimentación de tensión (20,4 V DC hasta 30 V DC) puede realizarse opcionalmente a través de los bornes de conexión de los módulos o, de forma combinada, a través del conector para carriles simétricos.
MINI MCR-SL-RPSS-I-I
-
Amplif. separador de aliment.
2864079
Amplificador separador de alimentación con transparencia HART, señal de entrada de 4 mA ... 20 mA, señal de salida de 4 mA ... 20 mA, con conexión por tornillo
Detalles de producto
cUL Listed
ID de homologación: E238705DNV
ID de homologación: TAA000020NcUL Recognized
ID de homologación: E199827UL Recognized
ID de homologación: E199827Productos compatibles
Sus ventajas
Opcionalmente transmisión HART bidireccional
Posibil. aliment. energía a través elemento de pie (TBUS)
También puede utilizarse como separador con entrada pasiva
Amplificador separador alim. muy compacto para separación galv., amplificación y filtrado señales analóg. normalizadas
Alim. sensores 2 conduct. y sensores pasivos 3 conduct.
Separación de 3 vías