Separador bicanal de 2 vías alimentado en bucle de salida con tecnología de conexión enchufable para la separación galvánica y el filtrado de señales analógicas. El separador alimentado en bucle de salida posibilita la operación en una tarjeta de entrada analógica activa con una tensión de alimentación de 6 V DC ... 30 V DC. La alimentación del separador y del sistema de sensores conectado tiene lugar a través del bucle de corriente del sistema de control. Señal de entrada = señal de salida: 0(4) mA ... 20 mA. El transductor de medida soporta la comunicación NFC.
MINI MCR-2-RPS-2I-2I-OLP-PT
-
Amplif. separador de aliment.
2906449
Separador bicanal de 2 vías alimentado por bucle de salida con técnica de conexión enchufable para la separación galvánica de señales analógicas. Señal de entrada = señal de salida: 0(4)mA ... 20 mA. Técnica de conexión push-in.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Restricción de uso | |
Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
Tipo de producto | Acondicionador de señal de alimentación |
Familia de productos | MINI Analog Pro |
Número de canales | 2 |
Ejecución | Acondicionadores de señal |
Propiedades de aislamiento: GB Standard | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Separación galvánica | Separación de 2 vías |
Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
Frecuencia límite (3 dB) | 100 Hz |
Comportamiento de transmisión de señales | In = Out |
Coeficiente de temperatura máximo | ≤ 0,001 %/K |
Error de transmisión máximo | ≤ 0,1 % (con 5 V) |
Separación galvánica Entrada/salida/alimentación | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 Veff |
Tensión de prueba | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Aislamiento | Aislamiento reforzado según IEC/EN 61010-1 |
Alimentación | |
Tensión de alimentación | 8 V DC ... 30 V DC (alimentada por bucle, no es necesaria ninguna alimentación externa) |
Consumo de potencia | 600 mW (25 mA) |
Señal: Corriente | |
Número de entradas | 2 |
Configurable/Programable | no |
Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Tensión de fuga | 3,1 V (I = 20 mA) |
Tensión de alimentación para transmisor | UA - 5 V |
Error adicional, en función de la tensión de entrada | (UA - 5 V) x 0,06 % |
Señal: Corriente | |
Número de salidas | 2 |
Configurable/Programable | no |
Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Corriente de reacción | 200 µA |
Tensión de fuga | 3,1 V (I = 20 mA) |
Carga/Carga de salida Salida de corriente | 600 Ω |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud de pelado | 10 mm |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (con puntera) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (sin puntera) | |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 (flexible) |
Instalación Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Anchura | 6,2 mm |
Altura | 109,81 mm |
Profundidad | 119,2 mm |
Color | gris (RAL 7042) |
Material carcasa | PBT |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 (no evaluado por UL) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
ATEX | |
Marcado | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificado | BVS 19 ATEX E 079 X |
IECEx | |
Marcado | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificado | IECEx BVS 19.0068X |
CCC / China-Ex | |
Marcado | Ex ec IIC T4 Gc |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
EAC Ex | |
Marcado | 2Ex ec IIC T4 Gc |
Certificado | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
Observación | Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones. |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
Separación galvánica | Separación de 2 vías |
GB Standard | |
Normas/especificaciones | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Posición para el montaje | discrecional |
Código de artículo | 2906449 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DK1121 |
Página del catálogo | Página 79 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626077956 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 117,6 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 107,9 g |
Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL listado
ID de homologación: E238705cUL Listed
ID de homologación: E238705IECEx
ID de homologación: IECEx BVS 19.0068XcUL Listed
ID de homologación: FILE E 196811UL listado
ID de homologación: E196811ATEX
ID de homologación: BVS 19 ATEX E 079 XEAC Ex
ID de homologación: TR TS_S_103.01.00081EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | be0418a5-f5b4-4780-a794-d66b895e95c3 |
Productos compatibles
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Soportes modulares 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Soportes modulares 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adaptador de sistema 2901993
-
FASTCON PRO-SET - Juego de conectores 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Juego de conectores 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Marcador para soporte final 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Marcador para soporte final 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Tira de rotulación 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Marcador de plástico 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Marcador de plástico 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Marcador de plástico 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Marcador de plástico 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Marcador de plástico 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Marcador de plástico 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Marcador de plástico 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Marcador de plástico 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Marcador de plástico 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Marcador de plástico 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Marcador de plástico 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Marcador de plástico 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Marcador para soporte final 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Marcador para soporte final 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia