El amplificador de separación de 3 vías para señales normalizadas MINI MCR-SL-U-U(-SP) de 6,2 mm de ancho se utiliza para la separación galvánica, la amplificación y el filtrado de señales normalizadas estándar.
En el lado de entrada y salida se dispone de las señales normalizadas analógicas de 0...10 V o ±10 V separadas galvánicamente.
La alimentación de tensión (19,2 V DC hasta 30 V DC) puede realizarse opcionalmente a través de los bornes de conexión de los módulos o, de forma combinada, a través del conector para carriles.
MINI MCR-SL-U-U
-
Acondicionador de señal de entrada
2864684
Amplificador de separación de 3 vías MCR, para la separación galvánica de señales analógicas, con conexión por tornillo, señal de entrada: 0 ... 10 V/±10 V, señal de salida: 0 ... 10 V/±10 V
Detalles de producto
UL Recognized
ID de homologación: E238705DNV
ID de homologación: TAA000020NcUL Listed
ID de homologación: E199827UL listado
ID de homologación: E199827Productos compatibles
Sus ventajas
Posibil. aliment. energía a través elemento de pie (TBUS)
Consumo de potencia mínimo
Alternativa económica a amplificador de separación configurable
Combinaciones fijas de señales
Amplificador separador muy compacto para separadorración galvánica, conversión, amplificación y filtrado señales analóg. normalizadas
Separación de 3 vías