El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

MINI MCR-SL-I-U-0 - Amplif. separación
2813541

Amplificador de separación de 3 vías MCR, para la separación galvánica de señales analógicas, con conexión por tornillo, señal de entrada: 0 mA ... 20 mA, señal de salida: 0 V ... 10 V

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Posibil. aliment. energía a través elemento de pie (TBUS)
Consumo de potencia mínimo
Alternativa económica a amplificador de separación configurable
Amplificador separador muy compacto para separadorración galvánica, conversión, amplificación y filtrado señales analóg. normalizadas
Separación de 3 vías
Combinaciones fijas de señales