MINI MCR-2-U-UI-PT-C
-
Acondicionador de señal de entrada
2902020
Amplificador de separación de 3 vías con entrada y salida configurable, para la separación galvánica y la transformación de señales analógicas en el área de mV y V tanto unipolar como bipolar. Tecnología de conexión push-in, configuración de pedido.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Familia de productos | MINI Analog Pro |
| Número de canales | 1 |
| Configuración | Conmutador DIP |
| Propiedades de aislamiento: GB Standard | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Funcionalidad | |
| Configuración | Conmutador DIP |
| Separación galvánica | Separación de 3 vías |
| Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
| Frecuencia límite (3 dB) | 30 Hz (mediante selector DIP) |
| 5 kHz (mediante selector DIP) | |
| Circuito de protección | Protección contra transitorios |
| Respuesta gradual (10-90%) | < 8,5 ms (con filtro de 30 Hz) |
| Coeficiente de temperatura máximo | 0,01 %/K |
| Error de transmisión máximo | ≤ 0,1 % (del valor final) |
| Separación galvánica Entrada/salida/alimentación | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 Veff |
| Tensión de prueba | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Aislamiento | Aislamiento reforzado según IEC/EN 61010-1 |
| Alimentación | |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 9,6 V DC ... 30 V DC (Para puentear la tensión de alimentación puede utilizarse el conector de bus para carril DIN (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, código de artículo 2869728), que puede encajarse en el carril DIN de 35 mm según EN 60715) |
| Absorción de corriente típica | 25 mA (Salida de corriente, con 24 V DC, carga incl.) |
| 54 mA (Salida de corriente, con 12 V DC, carga incl.) | |
| Consumo de potencia (Salida I) | ≤ 800 mW (con IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, carga de 600 Ω) |
| Señal: Tensión | |
| Número de entradas | 1 |
| Configurable/Programable | Sí |
| Señal de entrada | Tensión |
| Señal de entrada Tensión | -50 mV ... 50 mV (mediante selector DIP) |
| 0 mV ... 50 mV (mediante selector DIP) | |
| -60 mV ... 60 mV (mediante selector DIP) | |
| 0 mV ... 60 mV (mediante selector DIP) | |
| -75 mV ... 75 mV (mediante selector DIP) | |
| 0 mV ... 75 mV (mediante selector DIP) | |
| -80 mV ... 80 mV (mediante selector DIP) | |
| 0 mV ... 80 mV (mediante selector DIP) | |
| -100 mV ... 100 mV (mediante selector DIP) | |
| 0 mV ... 100 mV (mediante selector DIP) | |
| -120 mV ... 120 mV (mediante selector DIP) | |
| 0 mV ... 120 mV (mediante selector DIP) | |
| -150 mV ... 150 mV (mediante selector DIP) | |
| 0 mV ... 150 mV (mediante selector DIP) | |
| -200 mV ... 200 mV (mediante selector DIP) | |
| 0 mV ... 200 mV (mediante selector DIP) | |
| -240 mV ... 240 mV (mediante selector DIP) | |
| 0 mV ... 240 mV (mediante selector DIP) | |
| -300 mV ... 300 mV (mediante selector DIP) | |
| 0 mV ... 300 mV (mediante selector DIP) | |
| -500 mV ... 500 mV (mediante selector DIP) | |
| 0 mV ... 500 mV (mediante selector DIP) | |
| -600 mV ... 600 mV (mediante selector DIP) | |
| 0 mV ... 600 mV (mediante selector DIP) | |
| -750 mV ... 750 mV (mediante selector DIP) | |
| 0 mV ... 750 mV (mediante selector DIP) | |
| -800 mV ... 800 mV (mediante selector DIP) | |
| 0 mV ... 800 mV (mediante selector DIP) | |
| -1 V ... 1 V (mediante selector DIP) | |
| 0 V ... 1 V (mediante selector DIP) | |
| -1,2 V ... 1,2 V (mediante selector DIP) | |
| 0 V ... 1,2 V (mediante selector DIP) | |
| -1,5 V ... 1,5 V (mediante selector DIP) | |
| 0 V ... 1,5 V (mediante selector DIP) | |
| -2 V ... 2 V (mediante selector DIP) | |
| 0 V ... 2 V (mediante selector DIP) | |
| -2,4 V ... 2,4 V (mediante selector DIP) | |
| 0 V ... 2,4 V (mediante selector DIP) | |
| -3 V ... 3 V (mediante selector DIP) | |
| 0 V ... 3 V (mediante selector DIP) | |
| -5 V ... 5 V (mediante selector DIP) | |
| 0 V ... 5 V (mediante selector DIP) | |
| -6 V ... 6 V (mediante selector DIP) | |
| 0 V ... 6 V (mediante selector DIP) | |
| -7,5 V ... 7,5 V (mediante selector DIP) | |
| 0 V ... 7,5 V (mediante selector DIP) | |
| -8 V ... 8 V (mediante selector DIP) | |
| 0 V ... 8 V (mediante selector DIP) | |
| -10 V ... 10 V (mediante selector DIP) | |
| 0 V ... 10 V (mediante selector DIP) | |
| -12 V ... 12 V (mediante selector DIP) | |
| 0 V ... 12 V (mediante selector DIP) | |
| -15 V ... 15 V (mediante selector DIP) | |
| 0 V ... 15 V (mediante selector DIP) | |
| -20 V ... 20 V (mediante selector DIP) | |
| 0 V ... 20 V (mediante selector DIP) | |
| -24 V ... 24 V (mediante selector DIP) | |
| 0 V ... 24 V (mediante selector DIP) | |
| -30 V ... 30 V (mediante selector DIP) | |
| 0 V ... 30 V (mediante selector DIP) | |
| Señal de entrada Tensión máxima | 33 V |
| Resistencia de entrada Entrada de tensión | > 10 kΩ |
| Señal: Tensión/corriente | |
| Número de salidas | 1 |
| Configurable/Programable | Sí |
| Señal de salida tensión | 0 V ... 5 V (mediante selector DIP) |
| 1 V ... 5 V (mediante selector DIP) | |
| -5 V ... 5 V (mediante selector DIP) | |
| 0 V ... 10 V (mediante selector DIP) | |
| 2 V ... 10 V (mediante selector DIP) | |
| -10 V ... 10 V (mediante selector DIP) | |
| Tensión en circuito abierto | < 17 V |
| Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA (mediante selector DIP) |
| 4 mA ... 20 mA (mediante selector DIP) | |
| Señal de salida corriente máxima | 22 mA |
| Corriente de cortocircuito | < 32 mA |
| Carga/Carga de salida Salida de tensión | ≥ 10 kΩ |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | ≤ 600 Ω (con 20 mA) |
| Ripple | < 20 mVPP (en 600 Ω) |
| < 20 mVPP (en 600 Ω) | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (con puntera) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (sin puntera) | |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 (flexible) |
| Instalación Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Indicación de estado | LED verde (tensión de alimentación) |
| Anchura | 6,2 mm |
| Altura | 109,81 mm |
| Profundidad | 119,2 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Material carcasa | PBT |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (no evaluado por UL) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Certificado | BVS 19 ATEX E 047 X |
| IECEx | |
| Marcado | Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Certificado | IECEx BVS 19.0041X |
| CCC / China-Ex | |
| Marcado | Ex ec ic IIC T4 Gc |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Homologación para la construcción naval | |
| Certificado | DNV GL TAA00002UA |
| Datos para construcción naval | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibración | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Observación | Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones. |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Observación | Deben tomarse medidas de protección contra una descarga electrostática. |
| Campo electromagnético AF | |
| Denominación | Campo electromagnético HF |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Denominación | Averías transitorias rápidas (ráfaga) |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Denominación | Magnitudes perturbadoras conducidas |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Separación galvánica | Separación de 3 vías |
| GB Standard | |
| Normas/especificaciones | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Para puentear la tensión de alimentación puede utilizarse el conector de bus para carril, el cual puede encajarse en un carril DIN de 35 mm según EN 60715. |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2902020 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de producto | DK1121 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 118,3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 120,8 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 40e18d83-143e-494c-a5d2-1ae57a1f2027 |
Productos compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Conector de bus para carril DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Conector de bus para carril DIN 2869728
-
MCR-DP - Placa separadora 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Soportes modulares 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Soportes modulares 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adaptador de sistema 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Módulo de comunicación 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Módulo de comunicación 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Módulo de comunicación 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Módulo de comunicación 2905637
-
FASTCON PRO-SET - Juego de conectores 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Juego de conectores 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Marcador para soporte final 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Marcador para soporte final 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Tira de rotulación 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Marcador de plástico 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Marcador de plástico 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Marcador de plástico 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Marcador de plástico 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Marcador de plástico 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Marcador de plástico 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Marcador de plástico 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Marcador de plástico 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Marcador de plástico 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Marcador de plástico 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Marcador de plástico 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Marcador de plástico 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Marcador para soporte final 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Marcador para soporte final 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Borne de alimentación 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Borne de alimentación 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Bloque de monitorización 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Bloque de monitorización 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia