Amplificador de separación de 3 vías de señales normalizadas con técnica de conexión enchufable para separación galvánica, conversión, refuerzo y filtrado de señales normalizadas de tensión. El transductor de medición es compatible con la monitorización de errores y la comunicación NFC.
MINI MCR-2-U-U-PT
-
Acondicionador de señal de entrada
2902043
Amplificador de separación de 3 vías con técnica de conexión enchufable para la separación galvánica de señales analógicas unipolares y bipolares. Señal de entrada: 0 V ... 10 V/±10 V, señal de salida: 0 V ... 10 V/±10 V, técnica de conexión push-in.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Familia de productos | MINI Analog Pro |
| Número de canales | 1 |
| Propiedades de aislamiento: GB Standard | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Separación galvánica | Separación de 3 vías |
| Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
| Frecuencia límite (3 dB) | aprox. 30 Hz |
| Circuito de protección | Protección contra transitorios |
| Comportamiento de transmisión de señales | In = Out |
| Respuesta gradual (10-90%) | aprox. 10 ms |
| Coeficiente de temperatura máximo | 0,01 %/K |
| Coeficiente de temperatura típico | 0,01 %/K |
| Error de transmisión máximo | 0,1 % (del valor final) |
| Separación galvánica Entrada/salida/alimentación | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 Veff |
| Tensión de prueba | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Aislamiento | Aislamiento reforzado según IEC/EN 61010-1 |
| Alimentación | |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 9,6 V DC ... 30 V DC (Para puentear la tensión de alimentación puede utilizarse el conector de bus para carril DIN (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, código de artículo 2869728), que puede encajarse en el carril DIN de 35 mm según EN 60715) |
| Absorción de corriente típica | 25 mA (24 V DC) |
| 54 mA (12 V DC) | |
| Consumo de potencia | ≤ 200 mW (con 9,6 V DC) |
| Señal: Tensión | |
| Número de entradas | 1 |
| Configurable/Programable | no |
| Señal de entrada Tensión | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| Resistencia de entrada Entrada de tensión | aprox. 1 MΩ |
| Señal: Tensión | |
| Número de salidas | 1 |
| Configurable/Programable | no |
| Señal de salida tensión | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| Señal de salida tensión máxima | 11 V |
| Corriente de cortocircuito | < 15 mA |
| Carga/Carga de salida Salida de tensión | ≥ 10 kΩ |
| Ripple | < 20 mVPP (A 10 kΩ) |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (con puntera) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (sin puntera) | |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 (flexible) |
| Instalación Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Indicación de estado | LED verde (tensión de alimentación) |
| Anchura | 6,2 mm |
| Altura | 109,81 mm |
| Profundidad | 119,2 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Material carcasa | PBT |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (no evaluado por UL) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | BVS 19 ATEX E 047 X |
| IECEx | |
| Marcado | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | IECEx BVS 19.0041X |
| CCC / China-Ex | |
| Marcado | Ex ec IIC T4 Gc |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Homologación para la construcción naval | |
| Certificado | DNV GL TAA00002UA |
| EAC Ex | |
| Marcado | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | BY/112 02.01 TP012 103.01 00079 |
| Datos para construcción naval | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibración | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Observación | Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones. |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Observación | Deben tomarse medidas de protección contra una descarga electrostática. |
| Campo electromagnético AF | |
| Denominación | Campo electromagnético HF |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Denominación | Averías transitorias rápidas (ráfaga) |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Denominación | Magnitudes perturbadoras conducidas |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Separación galvánica | Separación de 3 vías |
| GB Standard | |
| Normas/especificaciones | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Para puentear la tensión de alimentación puede utilizarse el conector de bus para carril, el cual puede encajarse en un carril DIN de 35 mm según EN 60715. |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2902043 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DK1121 |
| GTIN | 4046356652087 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 105 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 94 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Listed
ID de homologación: FILE E 238705DNV
ID de homologación: TAA00002UAIECEx
ID de homologación: IECEx BVS 19.0041XcUL Listed
ID de homologación: E196811UL listado
ID de homologación: E196811ATEX
ID de homologación: BVS 19 ATEX E 047 XEAC Ex
ID de homologación: TP012 103.01 00079CCC
ID de homologación: 2022122310115961| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 76557b93-51af-4e12-96f6-ca3f529c36df |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 1,651 kg CO2e |
Productos compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Conector de bus para carril DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Conector de bus para carril DIN 2869728
-
MCR-DP - Placa separadora 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Soportes modulares 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Soportes modulares 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adaptador de sistema 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Módulo de comunicación 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Módulo de comunicación 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Módulo de comunicación 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Módulo de comunicación 2905637
-
FASTCON PRO-SET - Juego de conectores 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Juego de conectores 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Marcador para soporte final 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Marcador para soporte final 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Tira de rotulación 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Marcador de plástico 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Marcador de plástico 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Marcador de plástico 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Marcador de plástico 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Marcador de plástico 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Marcador de plástico 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Marcador de plástico 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Marcador de plástico 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Marcador de plástico 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Marcador de plástico 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Marcador de plástico 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Marcador de plástico 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Marcador para soporte final 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Marcador para soporte final 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Borne de alimentación 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Borne de alimentación 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Bloque de monitorización 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Bloque de monitorización 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia