El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

MINI MCR-2-I0-U - Amplif. separación
2902000

Acondicionador de señal de 3 vías con tecnología de conexión enchufable para separación galvánica de señales analógicas. Señal de entrada: 0 mA ... 20 mA, señal de salida: 0 V ... 10 V, tecnología de conexión por tornillo

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles