MICROFOX-P - Tenazas de punta
1212491

Tenazas de punta p. electrónica, superficie agarre lisa, con resorte de apertura

Detalles de producto









Sus ventajas

Articulación insertada para una estabilidad permanente y un desarrollo de fuerza óptimo
Empuñaduras de dos componentes ergonómicas que facilitan el trabajo, sin resbalamiento ni cansancio
Resorte de apertura para abrirlos de forma uniforme y suave
Superficies de metal con pulido fino y lubricadas que ofrecen la máxima protección contra la oxidación
Fabricados con acero especial para herramientas de alta calidad