MICROFOX-E - Alicates de corte frontal
1212494

Alicates corte frontal p. electrónica, sin chaflán, c. resorte de apertura

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Resorte para una apertura uniforme y suave
Empuñaduras ergonómicas de dos componentes, para trabajar sin peligro de resbalamiento ni fatiga
Articulación insertada para una estabilidad permanente y un desarrollo de fuerza óptimo
Superficies de metal con pulido fino y lubricadas que ofrecen la máxima protección contra la oxidación
Acero especial para herramientas, para un uso duradero