VIP-PA-50/26/ 1,0M/1756/023
-
Adaptador frontal
1162480
Adaptador frontal VARIOFACE VIP, con cables de sistema conectados para módulo de E/S ControlLogix® 1756, conectable hasta 1 x 8 canales.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Para una conexión segura, los módulos de E/S individuales se bloquean en el sistema de control.
La palanca integrada ayuda a retirarlo de la tarjeta de E/S.
Letrero rotulable que puede colocarse
Conexión de pantalla: AWM tipo UL, estilo 1007, cable de 18 AWG (0,82 mm²), negro, longitud: 0,5 m