VIP-PA-2X14/26/ 4,0M/1756/064 - Adaptador frontal
1162418

Adaptador frontal VIP VARIOFACE, con cables de sistema conectados para módulo de E/S ControlLogix® 1756, conectable hasta 1 x 16 canales.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Para una conexión segura, los módulos de E/S individuales se bloquean en el sistema de control.
La palanca de separación facilita la extracción de la tarjeta de E/S
Letrero rotulable que puede colocarse
Bornas push-in enchufables en el adaptador para conexiones de retorno
Conexión de pantalla: AWM tipo UL, estilo 1007, cable de 18 AWG (0,82 mm²), negro, longitud: 0,5 m