FLKM-PA-D37/HW/C300/SO-HICTB
-
Adaptador frontal
2902090
Adaptador frontal VARIOFACE, para Honeywell FC-RUSIO-3224, especial para la conexión a los Termination Carrier TC-D37SUB-ADIO16-EX-A-RUSIO 2904967. Interconexión de 16 canales.
Detalles de producto
Tipo de producto | Adapt. front. |
Familia de productos | VARIOFACE |
Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire | |
Aislamiento | Aislamiento funcional |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Tensión de servicio (AC) | ≤ 30 V AC |
Tensión de servicio (DC) | ≤ 60 V DC |
Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
Corriente (por ramal) | ≤ 1 A |
Líneas de fuga y espacios de aire | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 63 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
Conexión 1 (nivel del sistema de control) | |
Tipo de conexión | Conexión enchufable |
Número de conexiones | 2 |
Número de polos | 16 |
Paso | 5,08 mm |
Conexión 2 (nivel de campo) | |
Conexión según norma | IEC 60807-2 |
Tipo de conexión | Conector macho D-SUB |
Rosca de tornillo | UNC 4-40 |
Número de conexiones | 1 |
Número de polos | 37 |
Ciclos de enchufe | > 500 |
Paso | 2,77 mm |
Conexión 3 (alimentación) | |
Número de polos | 1 |
Dimensiones del artículo | |
Anchura | 93,8 mm |
Altura | 28 mm |
Profundidad | 46,74 mm |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección (Módulo) | IP00 |
Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
Altitud | ≤ 2000 m |
Líneas de fuga y espacios de aire | |
Normas/especificaciones | EN IEC 60664-1 |
Tipo de montaje | Montaje por encaje |
Posición para el montaje | discrecional |
Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
Código de artículo | 2902090 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de producto | DK231H |
GTIN | 4046356648813 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 93,633 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 96,7 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia