FLKM-1771-WH/S7-521-1FH/0,5M
-
Adaptador
2910089
Adaptador de migración para implementar Allen Bradley PLC-5 (1771-WH) en conector frontal Siemens SIMATIC® S7-1500. Implementación 1771-IAD en 6ES7 521-1FH00-0AA0
Detalles de producto
Tipo de producto | Adapt. front. |
Propiedades de aislamiento | |
Aislamiento | Aislamiento básico |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Tensión de servicio máx. admisible | 264 V AC/DC |
Corriente máx. admisible | 2 A (por pista) |
Corriente suma máx. admisible | 42 A |
Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
Frecuencia de red | 50/60 Hz |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 280 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV |
Sistema de control compatible ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Tarjeta de E/S adecuada | 1771-IAD |
Sistema de control compatible SIEMENS S7-1500 | |
Tarjeta de E/S adecuada | 6ES7521-1FH00-0AA0 |
Allen-Bradley PLC-5® | |
Tipo de conexión | Conexión enchufable |
S7-1500-Adapter | |
Tipo de conexión | Conexión enchufable |
Número de conexiones | 1 |
Dimensiones del artículo | |
Anchura | 101 mm |
Altura | 227 mm |
Profundidad | 68,78 mm |
Cables | |
Longitud | 0,5 m |
Número de polos | 21 |
Apantallado | no |
Tipo de conductor | Cable redondo confeccionado |
Línea de señales AWG | 21 |
Sección de línea | 21x 0,5 mm² |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | azul |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Ausencia de halógenos | no |
Resistencia a las llamas | UL VW-1 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 (Lugar de montaje) |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitud | ≤ 2000 m (a través de NN) |
Humedad de aire admisible (servicio) | 95 % (sin condensación) |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | UL Listed UL 61010-2-201 |
Normas/especificaciones | DIN EN 50178 |
Posición para el montaje | discrecional |
Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
Código de artículo | 2910089 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DK233R |
Página del catálogo | Página 546 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626426792 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 551 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 551 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 3eb249c2-f299-45cc-93a2-250c7e2cbf05 |
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia