SC 4/ 3 - Acoplamiento COMBI
3042463

Acoplamiento COMBI, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 2, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,08 mm2 - 6 mm2, color: gris

Detalles de producto









Sus ventajas

Se pueden utilizar compensadores de tracción estándar
Comprobado para aplicaciones ferroviarias