SC 4/ 1-L GNYE - Acoplamiento COMBI
3042612

Acoplamiento COMBI, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,08 mm2 - 6 mm2, color: amarillo-verde

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

A tal efecto, el acoplamiento se ensambla a partir de elementos de acoplamiento, conforme a la aplicación, directamente in situ
Con los acoplamientos COMBI ST autoconfeccionables, para cada posición de tarea existe una solución que puede realizar el mismo usuario
Comprobado para aplicaciones ferroviarias