PSI-SC-DNET CAN
-
Acoplador de segmentos
2313449
Acoplador de segmentos modular para la separación galvánica y el aumento del alcance para DeviceNet/SDS/CANopen, velocidad de transmisión hasta 1 MBit/s. Distintas velocidades de transmisión configurables en las interfaces por software. Separación galvánica de alta calidad entre las interfaces, para montar sobre carril, alimentación 24 V CC
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Restricción de uso | |
Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
Tipo de producto | Convertidor de interfaces |
MTTF | 949 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
443 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
181 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
MTBF | 743 Años (Estándar Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21% (5 días por semana, 8 horas por día)) |
163 Años (Estándar Telcordia, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 % (5 días por semana, 12 horas por día)) |
Separación galvánica | según EN 60950 |
VCC // CAN A // CAN B | |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,32 W |
Tensión de prueba Interfaz de datos/alimentación | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Alimentación | |
Tensión de alimentación | 10 V DC ... 30 V DC (a través de borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON) |
Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
Absorción de corriente típica | 55 mA (24 V DC) |
Absorción de corriente máxima | 80 mA |
≤ 2 A (En caso de funcionamiento en una estación de red a través del conector de bus para carril) | |
Función | |
Indicaciones de estado y diagnóstico | LED: VCC (tensión de alimentación), NET A (puerto de estado Mod/Net A), NET B (puerto de estado Mod/Net B), ACT (actividad, tráfico de datos) |
Conmutar | |
Denominación Salida | Salida de relé |
Número de salidas | 1 |
Tipo de conmutación del contacto | Contacto abierto |
Tensión mínima de activación | 10 V DC |
Tensión de conmutación máxima | 30 V DC |
Corriente constante límite | 500 mA |
Alimentación | |
Par de apriete | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Distorsión de bits entrada | ± 35 % |
Distorsión de bits, salida | < 6,25 % |
Señal | CAN |
CANopen® | |
DeviceNet™ | |
Datos: Interfaz CAN, según ISO/IS 11898 para DeviceNet™, CAN, CANopen® | |
Velocidad de transmisión serie | ≤ 1000 kbit/s |
Tipo de conexión | Borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON |
Número de canales | 2 (CAN_High / CAN_Low) |
Longitud de transmisión | ≤ 5000 m (En función de la velocidad de transmisión de datos y del protocolo utilizado) |
Resistencia de cierre | 124 Ω, integrado con opción de conexión |
integrado con opción de conexión | |
Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor AWG máx. | 14 |
Sección de conductor AWG mín. | 24 |
Medio de transmisión | 2 hilos, par trenzado, apantallado |
Formato de fichero/codificación | Bit stuffing, NRZ |
Datos: Interfaz CAN, según ISO/IS 11898 para DeviceNet™, CAN, CANopen® | |
Velocidad de transmisión serie | ≤ 1000 kbit/s |
Tipo de conexión | Borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON |
Longitud de transmisión | ≤ 5000 m (En función de la velocidad de transmisión de datos y del protocolo utilizado) |
Resistencia de cierre | 124 Ω, integrado con opción de conexión |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 35 mm |
Altura | 111 mm |
Profundidad | 121 mm |
Color | verde |
Material (Caja) | PA 6.6-FR |
Caída libre según IEC 60068-2-32 | : 1 m |
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, en dirección XYZ |
Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 15g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 30 % ... 95 % (sin condensación) |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
ATEX | |
Marcado | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
Observación | Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación. |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | 508 Listed |
Construcción naval | |
Marcado | DNV GL |
Datos para construcción naval | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Vibración | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 55011 |
Descarga de electricidad estática | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
Descarga de electricidad estática | |
Descarga en contacto | ± 6 kV |
Descarga en el aire | ± 8 kV |
Observación | Criterio B |
Campo electromagnético AF | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
Campo electromagnético AF | |
Gama de frecuencias | 80 MHz ... 3 GHz |
Intensidad de campo | 10 V/m |
Observación | Criterio A |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Entrada | ± 2 kV |
Señal | ± 2 kV |
Observación | Criterio B |
Sobrecorriente momentánea (surge) | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
Sobrecorriente momentánea (surge) | |
Entrada | ± 0,5 kV |
Señal | ± 1 kV |
Observación | Criterio B |
Perturbaciones conducidas | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
Perturbaciones conducidas | |
Observación | Criterio A |
Tensión | 10 V |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 55011 |
Observación | Clase A, campo de aplicación industria |
Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras | según la norma centralizada VW-AUDI-Seat P-VW 3.10.7 57 65 0 |
Separación galvánica | según EN 60950 |
Líneas de fuga y espacios de aire | |
Normas/especificaciones | DIN EN 50178, DIN EN 60950 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Código de artículo | 2313449 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DNC133 |
GTIN | 4046356451857 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 234,7 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 234,7 g |
Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
País de origen | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Conector de bus para carril DIN 2709561
-
SAC-5P-920/... - Cable de sistema de bus 1511504
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - Conector de bus D-SUB 2902322
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - Conector de bus D-SUB 2902323
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - Conector de bus D-SUB 2902324
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/M12 - Conector de bus D-SUB 2902325
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - Conector de bus D-SUB 2902326
-
SUBCON-PLUS-CAN - Conector de bus D-SUB 2744694
-
SUBCON-PLUS-CAN/PG - Conector de bus D-SUB 2708119
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX - Conector de bus D-SUB 2306566
Sus ventajas
Velocidades de transmisión de datos hasta 1 MBit/s
Todas las conexiones enchufables con borne de tornillo COMBICON
Combinable modularmente con adaptadores para fibra óptica PSI-MOS mediante conector para carriles
Homologado para el empleo en la zona 2
Separación de 4 vías de alta calidad entre todas las interfaces
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia