IC-DFR 6
-
Marco empotrado
1852066
Marco empotrado, sección nominal: 2,5 mm2, color: verde, número de potenciales: 6, número de filas: 1, número de polos: 6, número de conexiones: 6, familia de artículos: IC-DFR, paso: 5,08 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Este marco de montaje solamente debe utilizarse en combinación con IC 2,5/...-STGF-5,08
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Estructura de montaje de paso para conectores COMBICON invertidos IC 2,5/-STGF-5,08
La conexión de cable en el lado interior del equipo permite un posicionamiento flexible del pasamuros
Las bridas de fijación reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
Combinable con la familia MSTB 2,5