Últimas búsquedas
Iniciar sesión
0
Ningún producto en la comparación
Productos
Vista general de los productos
Encuentre un distribuidor
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
Phoenix Contact Colombia
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
RACK SCREWDRIVER - Accesorios herramienta
RACK SCREWDRIVER
-
Accesorios herramienta
5054202
Bandeja para destornilladores
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Herramientas para atornillar
Construcción
Ranura en cruz
Datos de conexión
Salida
Estrella/Phillips-Recess
Dimensiones
Anchura
255 mm
Altura
90 mm
Longitud
300 mm
Datos del material
Material
Metal
Datos comerciales
Código de artículo
5054202
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Nota
Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de producto
BH361Z
GTIN
4055626041162
Peso por unidad (incluido el embalaje)
3.750 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
3.750 g
Número de tarifa arancelaria
94039910
País de origen
DE
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
21100690
ECLASS-15.0
21100690
ETIM
ETIM 10.0
EC011819
UNSPSC
UNSPSC 21.0
22101500
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
No aplicable
(no hay equipos eléctricos ni electrónicos)
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
EF3.1 Cambio climático
CO2e kg
54,565 kg CO2e
Productos compatibles
Expand all
Collapse all
¿Dónde puedo comprar este artículo?
Ayuda del producto