Soluciones de automatización con PLCnext Technology para redes inteligentes e infraestructuras críticas Las centrales de generación descentralizadas, la estabilidad de la red y la ciberseguridad plantean nuevos retos. Los sistemas basados en PLCnext Technology para la industria energética ofrecen una solución modular y escalable. También permiten monitorizar y controlar de forma fiable las redes de distribución. Nuestros sistemas se han desarrollado en función de los requisitos de los operadores de la red, las empresas suministradoras de energía y los operadores de infraestructuras críticas.

Soluciones de automatización con PLCnext Technology en una ciudad
Entrega de la estación de transformadores All Electric Society Park

Digitalización y seguridad en el suministro de energía

Los operadores de la red y las empresas suministradoras de energía están sometidos a una gran presión para innovar. La integración de las energías renovables, la monitorización de las estaciones de transformadores y la protección de las infraestructuras críticas contra los ciberataques requieren soluciones potentes y preparadas para el futuro. Al mismo tiempo, se garantiza la calidad del suministro y la estabilidad de la red y se posibilita el control y un mantenimiento rentable.

Sistema de automatización
PLCnext Control para aplicaciones energéticas

Nuestros componentes de hardware no solo son robustos y fiables, sino que además cumplen las estrictas normas de la industria. Además de los requisitos CEM según IEC 61850 clase H y un rango de temperatura ampliado de -40 a +70 °C, el sistema de control dispone de tres interfaces Ethernet independientes. Gracias a los Axioline Smart Elements modulares desarrollados especialmente para el sistema, el hardware ofrece la máxima flexibilidad y escalabilidad.

Ir a los productos
PLCnext Control con módulos de E/S
Subestación

Los retos de un vistazo:

  • Integración de instalaciones eléctricas renovables y control inteligente de la red
  • Garantía de la estabilidad de la red con cargas crecientes
  • Demanda de soluciones de control flexibles y modulares
  • Reducción de los costes de mantenimiento y explotación gracias a la monitorización remota
  • Altos requisitos de seguridad para infraestructuras críticas
Ecosistema PLCnext Technology

Automatización energética con PLCnext Technology

Para hacer frente a los retos del suministro de energía moderno, ofrecemos una solución de automatización preparada para el futuro para la industria energética con PLCnext Technology. Nuestras soluciones permiten una monitorización y un control óptimos de su infraestructura mediante la combinación de una potente tecnología y un software fácil de usar.

Nuestra solución consta de cuatro bloques centrales

PLCnext Store
PLCnext Control para aplicaciones energéticas con módulos de E/S conectados
Paquete de software PLCnext Engineer
Un empleado de Phoenix Contact monitoriza y realiza el mantenimiento de infraestructuras críticas
PLCnext Store

Nuestras soluciones de software permiten monitorizar, controlar y automatizar eficazmente las aplicaciones energéticas en tiempo real.

  • PLCnext Engineer, un entorno de desarrollo intuitivo para una configuración y visualización sencillas
  • Apps y bibliotecas de software para la monitorización en tiempo real y la automatización de estaciones de red locales, gestión de la alimentación y optimización de la red
  • La ciberseguridad integrada cumple las normas de seguridad según IEC 62443 e IEC 62351-3

PLCnext Control para aplicaciones energéticas con módulos de E/S conectados

Nuestro hardware está especialmente desarrollado para su uso en infraestructuras energéticas críticas. Esta solución ofrece la máxima flexibilidad y resistencia a las influencias externas.

  • Calidad industrial certificada desarrollada para condiciones ambientales extremas conforme a la norma IEC 61850-3
  • PLCnext Control AXC 2000 EA: sistema de control de alta disponibilidad para estaciones de transformadores, estaciones de red local y redes de distribución de energía
  • Axioline Smart Elements: módulos de E/S compactos y flexibles para ampliaciones y personalizaciones sencillas

Paquete de software PLCnext Engineer

Nuestra solución es compatible con normas abiertas y puede integrarse perfectamente en las redes existentes.

  • Compatibilidad con estándares de comunicación abiertos como Modbus/RTU, Modbus/TCP, IEC 60870-5-101/104, MQTT
  • Fácil conexión a sistemas de control de la red, IIoT y plataformas de red inteligente
  • Ampliaciones de funciones sencillas con apps, como la app EC 61850, de la PLCnext Store

Un empleado de Phoenix Contact monitoriza y realiza el mantenimiento de infraestructuras críticas

Con nuestras soluciones integradas de ingeniería, gestión y mantenimiento, los operadores de la red pueden explotar sus infraestructuras con mayor facilidad, seguridad y eficacia.

  • Mantenimiento remoto y gestión de actualizaciones para reducir al mínimo los tiempos de inactividad y los costes de explotación
  • Gestión de la alimentación segura para energías renovables para optimizar la estabilidad de la red
  • Utilización de estaciones de red locales y estaciones de transformadores digitalizadas para la optimización inteligente de la red y la distribución de energía segura

Resumen de sus ventajas

Esta completa oferta proporciona a los operadores de la red y a las empresas suministradoras de energía un sistema de automatización escalable, seguro y preparado para el futuro que cumple los requisitos de un suministro de energía moderno y sostenible.

Central eléctrica
  • Modular y escalable: adaptable de forma flexible a sus necesidades
  • Ciberseguridad máxima: protección de infraestructuras críticas conforme a la norma IEC 62443
  • Reducción de los costes de explotación y mantenimiento: mantenimiento remoto y optimización automatizada de la red
  • Preparada para el futuro: ampliable y abierta a nuevas tecnologías
Su persona de contacto para cualquier pregunta
Pregunte a Volker Knack

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestra automatización de energía basada en PLCnext? Nuestra tecnología combina sistemas abiertos con la máxima seguridad para un control inteligente y eficiente de la red. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y aclarar sus dudas.

Presentar una solicitud de contacto
Volker Knack, persona de contacto para sistemas de control