Con el sistema de gestión de edificios Emalytics basado en IoT, se creó una plataforma central que se utiliza para monitorizar y controlar todos los comercios técnicos de forma estandarizada. Los datos sobre el edificio, la energía y la producción seleccionada se reúnen de forma estructurada y ofrecen una visión global y transparente del emplazamiento. En el proyecto, más de 90 estaciones de automatización, unos 5000 puntos de datos y 13 paneles de mando se integraron en una automatización de edificios común.
Häcker Küchen interconecta los edificios, la energía y la tecnología La automatización de edificios centralizada crea transparencia en todos los procesos relevantes y constituye la base de un funcionamiento rentable y preparado para el futuro.
Perfil del cliente
Häcker Küchen GmbH & Co. KG
Häcker Küchen GmbH & Co. KG, con sede en Rödinghausen (Westfalia Oriental), es uno de los principales fabricantes de cocinas de Alemania. Fundada en 1898, esta empresa familiar gestiona cinco modernos centros de producción con una superficie total de más de 223 000 m². Cada día se fabrican allí unas 1000 cocinas empotradas a medida para mercados internacionales.
Reto
Interconexión integral de comercios complejos
Con la construcción de la nueva Planta 5, Häcker Küchen se enfrentó a la tarea de interconectar de forma integral, y por primera vez desde el principio, una gran variedad de comercios técnicos. La tecnología de edificios e instalaciones, los flujos de energía y las interfaces de producción deben estar centralizados y ser transparentes y controlables en todo el emplazamiento. El objetivo era fusionar distintos sistemas y fuentes de datos en una plataforma estandarizada. Al mismo tiempo, la solución tenía que ser escalable y permitir futuras ampliaciones. Otro requisito era un funcionamiento sencillo y basado en roles para distintos grupos de usuarios durante las operaciones de producción en curso.
Solución
Emalytics actúa como central de conmutación principal para la interconexión inteligente de generación de energía, distribución de energía y equipamiento técnico de edificios. Los distintos sistemas y fuentes de datos se fusionan de forma normalizada y se visualizan con claridad. En total, varios miles de puntos de datos de todos los comercios fluyen hacia una plataforma de gestión y visualización estandarizada.
La columna vertebral de la solución la forman los controles de edificios ILC 2x50 BI basados en IoT, que realizan tareas de control, regulación y comunicación. Estos conectan numerosos comercios mediante protocolos normalizados y garantizan una comunicación de datos estandarizada con Emalytics. En el emplazamiento se utilizan más de 90 estaciones de automatización de esta serie.
La arquitectura de automatización modular está diseñada para crecer y ampliarse en el futuro. Es posible integrar a la perfección nuevas instalaciones, comercios o emplazamientos adicionales – tanto en nuevas construcciones como en modernizaciones posteriores. La estructura realizada en el proyecto con miles de puntos de datos constituye una base resistente y preparada para el futuro.
Productos
Conclusión
Automatización de edificios preparada para el futuro con un claro potencial de modernización
Con la solución de Phoenix Contact, Häcker Küchen ha establecido en la Planta 5 una plataforma escalable para un funcionamiento eficiente y sostenible. Emalytics y el ILC 2050 BI garantizan la transparencia en todos los comercios y permiten gestionar estructuras complejas. La arquitectura modular también permite modernizar paso a paso las plantas existentes en el marco de proyectos de modernización.