El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Protección contra sobretensiones en el túnel Proteja sus equipos y sistemas de túneles de las sobretensiones. Nuestros conceptos de protección y productos protegen sus instalaciones y permiten el funcionamiento sin problemas de los túneles.

Rayo sobre la entrada del túnel

Reto


Tormenta con rayos

Riesgos derivados de la caída de rayos

Los túneles de tráfico deben estar disponibles las 24 horas del día. Un cierre del túnel o un fallo de un sistema de evacuación por sobretensiones no solo puede causar daños económicos, sino también poner en peligro vidas humanas.

Tome precauciones: la protección contra sobretensiones aumenta considerablemente la disponibilidad de sus instalaciones electrotécnicas y minimiza los riesgos. La monitorización de los dispositivos de protección contra sobretensiones y, por tanto, también del suministro de energía, permite predecir los fallos y planificar las operaciones de mantenimiento con mayor eficacia.

Solución


Zonas de protección contra rayos en el túnel

Protección contra sobretensiones colocada correctamente en el túnel

La tubería de túnel puede dividirse en varias zonas de protección contra rayos, en cuyas uniones se instalan dispositivos de protección contra sobretensiones. El dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 1 en el primer armario de control de cada tubería lo convierte en zona 1. Todos los armarios de control subsiguientes pasarán a ser zona 2 con la ayuda del dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 2. Para las estructuras externas (incluida la sala de control y las señales de tráfico variables) se utilizan las normas establecidas para la protección contra rayos (IEC 62305).

Concepto eficaz de protección contra sobretensiones para su túnel

Productos de protección contra sobretensiones
Protección contra sobretensiones PT-IQ
Interruptores electrónicos para protección de equipos
Productos de protección contra sobretensiones

Cada interfaz precisa la protección adecuada. La amplia gama de productos ofrece la solución adecuada para cada aplicación: comunicación rápida de datos, protección contra sobretensiones más estrecha para la tecnología MCR, señales de antena de banda ancha o estrecha, así como equipos de alto rendimiento para sistemas de suministro de energía.

Protección contra sobretensiones PT-IQ

Si se sobrecarga un dispositivo de protección contra sobretensiones, se pierde la protección del sistema eléctrico del túnel. Para garantizar la protección ininterrumpida del túnel, los componentes inteligentes emiten un mensaje tan pronto como se alcanza el límite de potencia. De esta forma, se puede cambiar el dispositivo de protección contra sobretensiones antes del fallo. Y con ello se mantiene el funcionamiento del túnel.

Interruptores electrónicos para protección de equipos

No solo las sobretensiones, sino también las sobrecargas y los cortocircuitos suponen un peligro para el funcionamiento de los túneles. Con el interruptor para protección de equipos de varios canales se minimiza este riesgo.
¿Solo se debe proteger un canal? En este caso, los interruptores para protección de equipos estrechos de solo 6 mm con diseño de bornas para carril son la mejor elección.

Sus ventajas

  • Detección temprana de problemas en los dispositivos de protección contra sobretensiones (Surge Protection Devices, SPD) y sustitución con accesorios inteligentes
  • La protección adecuada para cada necesidad gracias a nuestro amplio catálogo
  • Reducción al mínimo de fallos en la infraestructura del túnel provocados por tormentas
  • Aumento sostenible de la disponibilidad del túnel

Contacto

Persona de contacto Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Estaré encantado de asesorarle en sus proyectos de modernización o ampliación. Benefíciese de nuestros muchos años de experiencia y de nuestra amplia gama de servicios.

Productos


Un técnico con una tablet delante de un armario de control

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Le asesoraremos y encontraremos juntos la solución óptima.

Whitepaper Ciberseguridad
Acceso remoto seguro al funcionamiento del túnel

Lea nuestro Whitepaper para descubrir cómo puede maximizar la seguridad del acceso remoto a sus instalaciones y protegerse contra los ciberataques y el software dañino.

Solicitar Whitepaper
Transmisión de datos segura