El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Monitorización de válvulas Simplemente transmita la información de la posición de la válvula a su sistema de control de forma inalámbrica y en tiempo real.

Válvulas manuales en una instalación de la industria de procesos

Reto


Una persona acciona una válvula en una instalación de la industria de procesos

Monitorización de válvulas manuales

Las válvulas manuales se emplean en grandes cantidades en las instalaciones de procesos. Dosifican y controlan líquidos, aire o gases. En función de la fase de producción, el personal de la instalación debe colocar las válvulas manuales en la posición correcta, especialmente en instalaciones existentes. Mediante listas de comprobación, los empleados recorren las amplias instalaciones y preparan el recorrido, el lavado o la limpieza de la instalación de producción. Las operaciones incorrectas pueden provocar paradas de la producción o averías. Para evitar estas operaciones incorrectas, se puede monitorizar fácilmente la posición de apertura/cierre de las válvulas manuales.

Solución


Recopilación de datos de la zona Ex mediante el sistema de E/S con seguridad intrínseca

La arquitectura de ejemplo muestra un sistema de monitorización de válvulas basado en subestaciones descentralizadas para registrar las señales en la zona 0 y/o 1. La estructura de una subestación local (estación servidor) está compuesta por la fuente de alimentación, el módulo inalámbrico y los módulos de entrada con seguridad intrínseca. El número de módulos de E/S lo determina la aplicación. El sistema es modular. Se puede ampliar a través del bus local.

Mapa de imágenes interactivo: Sistema de monitorización de válvulas basado en subestaciones descentralizadas
Comunicación de E/S inalámbrica
Radioline es el sistema inalámbrico para instalaciones extensas. Garantiza la visualización inmediata de los valores de medición en la sala de control del operador para que se puedan tomar contramedidas a tiempo.
Más información sobre el sistema inalámbrico Radioline
Comunicación de E/S inalámbrica
Fuentes de alimentación para la tecnología MCR
Las fuentes de alimentación MINI POWER con su caja para electrónica modular son óptimas para tensiones especiales en la tecnología de medición, control y regulación.
Más información sobre las fuentes de alimentación para la tecnología MCR
Fuentes de alimentación para la tecnología MCR
Sistemas de E/S
Para los índices de protección IP20 e IP65/67
Más información acerca de los sistemas de E/S
Sistemas de E/S
Válvula en una instalación de la tecnología de procesos

Mejora de las posibilidades de intervención

El reequipamiento de los interruptores de fin de carrera NAMUR y el transporte de la información de E/S al sistema de control permiten realizar bloqueos por software. Benefíciese de nuestra caja de control preconfeccionada. Así, la sala de control puede controlar siempre las posiciones de las válvulas y realizar al mismo tiempo un diagnóstico óptimo de los sensores, incluido el cableado.

Amplíe la solución con diferentes tipos de señales, p.ej. de temperaturas, presiones o caudales.

Contacto

Contacto Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Process Industry - Chemicals and Pharmaceuticals
Estaré encantado de asesorarle sobre soluciones escalables para la monitorización integrada de válvulas.

Productos


Un técnico con una tablet delante de un armario de control

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Le asesoraremos y encontraremos juntos la solución óptima.