Mantenimiento seguro en la industria ferroviaria Junto con RENMAKCH India Pvt. Ltd, Phoenix Contact crea infraestructuras de mantenimiento y pruebas modernas y seguras para ferrocarriles y trenes de alta velocidad.

Un tren en el gato elevador

La seguridad y la fiabilidad son particularmente prioritarias en la industria ferroviaria, y esto también se aplica al mantenimiento de los trenes. Gracias a nuestras E/S seguras Axioline F y Axioline Smart Element, los sensores y actuadores de los gatos electromecánicos móviles pueden integrarse de forma sencilla y fiable en el sistema de orden superior PROFIsafe. Basado en la PLCnext Technology, el sistema garantiza una automatización rápida y con seguridad funcional hasta SIL 3 según IEC 62061.

Vehículos ferroviarios de RENMAKCH India Pvt. Ltd

Perfil del cliente Competencias claves en el mantenimiento y las pruebas de vehículos ferroviarios

RENMAKCH India Pvt. Ltd. se fundó en 1996 y tiene su sede principal en Bombay. La empresa fabrica equipos como plataformas giratorias para bogies, carros de maniobra accionados por batería, estaciones de trabajo polivalentes, sistemas de elevación ocultos, máquinas de ensayo para bogies y gatos elevadores móviles. Estos productos se utilizan ampliamente en almacenes ferroviarios de toda la India y se basan en tecnologías punteras de alta calidad.

Tren en movimiento y vías

Aplicación Soluciones robustas para el mantenimiento de trenes

Los gatos elevadores móviles para el mantenimiento y la reparación de trenes entrañan diversos riesgos para el personal y los equipos, como posibles peligros mecánicos y eléctricos. Para minimizar estos riesgos se aplican medidas de protección seguras relativas al control. Estas medidas garantizan el nivel de seguridad requerido para las funciones asociadas, como el paro de emergencia.

Sistema seguro de E/S Axioline

Solución Sistema de automatización seguro y completo

Los gatos elevadores móviles están equipados con sensores relevantes para la seguridad, como pulsadores de paro de emergencia y detectores de proximidad. Con los módulos de seguridad Axioline F y Axioline Smart Elements, tanto los sensores como los dispositivos de control pueden integrarse en el sistema PROFIsafe como parte del sistema de control completo orientado a la seguridad.

Teniendo en cuenta la transmisión de datos redundante y segura dentro de la solución PLCnext, se cumplen los requisitos de SIL 3 según IEC 62061. Desde el punto de vista de la ciberseguridad, el uso de PLCnext Control alcanza el nivel de seguridad 2 (SL2) de acuerdo con las normas IEC 62443-4-1 y 62443-4-2.

La solución compuesta por los módulos PROFIsafe Axioline F y Axioline Smart Element ofrece una serie de ventajas decisivas en lo que respecta a la automatización segura. Esto no solo reduce el esfuerzo de cableado necesario, sino que también garantiza un alto grado de flexibilidad durante la puesta en servicio, la modernización y el diseño del proyecto. En concreto, la solución PLCnext, flexible y compacta, puede adaptarse a cualquier requisito con software de código abierto y cualquier lenguaje de programación. Además, la amplia gama Axioline F de módulos de E/S seguros simplifica el complejo manejo de las funciones de seguridad de los accionamientos. Al mismo tiempo, los módulos de E/S Axioline Smart Element, altamente compactos, permiten una modernización que ahorra espacio en los armarios de control.