Alimentación eléctrica de emergencia de hidrógeno para túneles de tráfico con H2 Powercell GmbH Realización de una alimentación eléctrica de emergencia basada en celdas de combustible en el túnel de Mosi (Suiza) sobre la base de nuestra plataforma de automatización abierta. La referencia del cliente completa en PDF ofrece información técnica detallada.

Equipo para la alimentación eléctrica de emergencia basada en celdas de combustible en el túnel de Mosi

Perfil del cliente


Armario de control para celda de combustible

Sistemas de celdas de combustible para aplicaciones críticas

  • H2 Powercell GmbH, con sede en Emsdetten, desarrolla, produce y vende sistemas de celdas de combustible modulares para la generación fiable de electricidad y calor.
  • El enfoque se halla en soluciones de hidrógeno modulares para aplicaciones privadas, comerciales e industriales que combinen sostenibilidad y rentabilidad.
  • Con productos como H2 PowerCube y H2 SecurePower, H2 Powercell GmbH ofrece tecnologías innovadoras para un suministro de energía neutro en emisiones de CO₂.

Desafío


Alimentación eléctrica de emergencia de hidrógeno

Energía fiable para sistemas críticos en materia de seguridad

En el túnel de Mosi, la alimentación eléctrica de emergencia debe proteger de forma fiable los sistemas críticos para la seguridad en caso de fallo eléctrico. Esto incluye la señalización, el alumbrado de emergencia y toda la comunicación de datos para poder desconectar los sistemas pertinentes de forma segura en caso necesario. Para ello, se requiere una potencia máxima de 8 kW. El sistema está diseñado para proporcionar una potencia media de 7 kW durante más de 20 horas.

Además del rendimiento exigido, el proyecto incluía otros requisitos. Esto incluía una alta disponibilidad del sistema gracias a la redundancia en el nivel de las pilas de celdas de combustible. También se requería una integración compacta de todo el sistema en un armario de control. Además, el sistema debía diseñarse de forma que fuera posible una ampliación posterior para duplicar la producción máxima con el mismo tiempo búfer.

Solución


En el vídeo, los participantes en el proyecto explican la implementación del sistema de alimentación de emergencia en el túnel de Mosi y muestran cómo la automatización abierta y la tecnología del hidrógeno colaboran para crear seguridad.

Armario de control para celdas de combustible con PLCnext Technology

Integración compacta y escalable

En caso de fallo, la solución permite un apagado controlado y seguro del funcionamiento del túnel. Las funciones relevantes para la seguridad, como los equipos de señalización, el alumbrado de emergencia y la ventilación de las vías de evacuación, siguen estando disponibles de forma fiable.

El concepto de sistema de control integrado sustituye a varios sistemas PLC independientes. El PLCnext Control AXC 2152 central se encarga ahora de todas las funciones de control y monitorización. Esto reduce el esfuerzo de interfaz y coordinación, acelera la puesta en servicio y aumenta la seguridad de servicio.

En combinación con Axioline Smart Elements (módulos de E/S), es posible una implementación modular que ahorra espacio. Si es necesario, se pueden instalar fácilmente entradas/salidas de señal adicionales o más potencia del controlador sin modificar la arquitectura del sistema. La plataforma se ajusta a la norma IEC 62443 y, por tanto, cumple requisitos clave de ciberseguridad en infraestructuras críticas.

Más información sobre el proyecto del túnel de Mosi
Alimentación eléctrica de emergencia basada en celdas de combustible

Conozca en profundidad la arquitectura de automatización y seguridad de la solución en el PDF.
Descubra cómo la PLCnext Technology permite una solución de alimentación de emergencia escalable, redundante y conforme con IEC 62443 basada en celdas de combustible.

Solicitar PDF
Asesoramiento sobre el sistema de alimentación de emergencia basado en celdas de combustible

Contacto

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Estaré encantado de asesorarle sobre cómo las soluciones de automatización abiertas pueden aumentar la seguridad de servicio de su solución de alimentación de emergencia.

Productos


Asesoramiento sobre alimentación eléctrica de emergencia de hidrógeno para túneles de tráfico con H2 Powercell

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Juntos encontraremos la solución óptima para equipar sus armarios de control con nuestros más de 100 000 productos de la tecnología de automatización, conexión y comunicación.

Conclusión


Reunión con clientes sobre la alimentación eléctrica de emergencia basada en celdas de combustible en el túnel de tráfico

Base tecnológica para futuros conceptos de alimentación de emergencia

El proyecto del túnel de Mosi demuestra que los sistemas de alimentación de emergencia basados en celdas de combustible son una alternativa potente y sostenible a los generadores diésel convencionales.

Creamos la base tecnológica para aplicar de forma fiable nuevos conceptos energéticos con la plataforma de automatización abierta PLCnext Technology. La plataforma contribuye decisivamente a reducir la complejidad del sistema, aumentar la seguridad de servicio y hacer económicamente viables soluciones de alimentación de emergencia sostenibles.

La experiencia adquirida con las tecnologías del hidrógeno convierte a la instalación en un elemento importante para la empresa explotadora del túnel. Al mismo tiempo, constituye una base fiable para futuros proyectos en los que la sostenibilidad y la seguridad de suministro vayan de la mano.

También podría interesarle