Phoenix Contact presenta los nuevos conectores placa a placa no apantallados de la serie FP 0,8 SL para velocidades de transmisión de datos de hasta 52 GBit/s. Gracias a su compatibilidad con las huellas de las placas de circuito impreso de las variantes FP 0,8 apantalladas, los conectores ofrecen una mayor flexibilidad en el diseño de placas de circuito impreso. El cambio entre variantes apantalladas y no apantalladas puede realizarse sin adaptar la placa de circuito impreso.
Noticias Conozca con nuestras últimas noticias los productos y las tecnologías, nuestra empresa, el desarrollo empresarial estratégico y el compromiso sostenible. Puede descargar fácilmente información de prensa e imágenes en el área de descargas.
- Filtros:
-
Área
-
Tema
-
Categoría de producto
- Filtros aplicados (1):
Conectores placa a placa sin apantallar en paso de 0,8 mm
27.08.2025
GameChangers: la revolución en la conexión de equipos
12.11.2024
Phoenix Contact presenta los GameChangers para la conexión de equipos: con ideas, tecnologías y materiales avanzados, ofrecen soluciones para una mayor velocidad, compacidad, ligereza, robustez, flexibilidad y rendimiento en la fabricación de equipos.
Combinación exclusiva de sistema flotante y de alta velocidad
21.03.2024
El nuevo conector placa a placa de la serie FS 0,635 con funcionalidad flotante de Phoenix Contact ofrece una alta compensación de tolerancias de ±0,7 mm en las direcciones X e Y. Con un paso de 0,635 mm, esta tolerancia es mayor que el propio paso. Se admite una tolerancia de inserción adicional de 0,6 mm en la dirección Z.