El nuevo distribución de energía enchufable de hasta 20 A de Phoenix Contact es la solución ideal para una instalación rápida y sencilla mediante Plug and Play.
Noticias Conozca con nuestras últimas noticias los productos y las tecnologías, nuestra empresa, el desarrollo empresarial estratégico y el compromiso sostenible. Puede descargar fácilmente información de prensa e imágenes en el área de descargas.
- Filtros:
-
Área
-
Tema
-
Categoría de producto
- Filtros aplicados (1):
Distribuidor de energía enchufable de la serie PRC 20
22.04.2025
Cajas distribuidoras M12 con bloqueo rápido Push-Pull y cubierta de conexiones enchufable
12.11.2024
Las nuevas cajas distribuidoras M12 con bloqueo rápido Push-Pull de Phoenix Contact establecen un nuevo estándar en la tecnología de automatización. Destacan por una instalación sin herramientas e intuitiva. Los cables principales y conectores M12 se conectan de forma segura y cómoda mediante inserción directa. Esto ahorra una cantidad considerable de tiempo y garantiza un cableado sencillo y seguro.