Distribución compacta y universal de señales

14.11.2023
Borna interrumpible por cuchilla con dos zonas de desconexión

Las nuevas bornas para carril push-in PT 2,5-2MTB de Phoenix Contact disponen de dos zonas de desconexión. Junto con los tres fosos puenteados dobles disponibles, ofrecen una amplia gama de aplicaciones de distribución en un espacio reducido. En comparación con una borna seccionable estándar, la compacta PT 2,5-2MTB reduce la longitud del regletero de bornas a la mitad.

La nueva borna interrumpible por cuchilla se utiliza principalmente en aerogeneradores, en la construcción de equipos de aparamenta, en la ingeniería de procesos o en la fabricación de maquinaria para tareas complejas de señalización. Actualmente se utiliza para el rango de sección de 0,14 a 4,0 mm². Las zonas de desconexión permiten realizar varias tareas de puenteado y comprobación en una sola borna para carril. Además, cada borna tiene su propia toma de pruebas. Las cuchillas seccionadoras de colores y los pulsadores de accionamiento proporcionan una buena visión general.

A la medida de la borna interrumpible por cuchilla, se ofrece también la borna seccionable PT 2,5-2TGB para su uso con conectores para equipos y fusibles enchufables. Esta borna también dispone de dos zonas de desconexión.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas