El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Bornas para placa de circuito impreso push-in para cajas para electrónica BC 17,8

21.01.2025
Bornas para placa de circuito impreso push-in para BC 17,8

Phoenix Contact amplía la variedad de conexiones para cajas para electrónica de la serie BC. Por primera vez, se suministran bornas para placa de circuito impreso push-in de las series FKDSO 1,5 und FKDSO 2,5 para la BC 17,8 (1 unidad de división).

Con las bornas para placa de circuito impreso de las series FKDSO 1,5 y FKDSO 2,5, los usuarios podrán realizar aplicaciones preparadas para el futuro en la automatización de edificios con hasta 16 polos por módulo. El sistema de cajas y conexión armonizados ahorran tiempo a los desarrolladores de equipos durante el diseño. Las bornas para placa de circuito impreso con paso de 3,5 mm (FKDSO 1,5) y 5 mm (FKDSO 2,5) se han diseñado para corrientes de hasta 22 A. Se suministran bornas tripolares y tetrapolares, que pueden combinarse fácilmente en una parte superior. La disposición de la borna en posición ortogonal respecto a la placa de circuito impreso permite una accesibilidad óptima en equipos con posibilidad de montaje sobre carril DIN. La conexión push-in permite un cableado cómodo y sin herramientas. El pulsador de accionamiento de distintos colores hace que el manejo sea sencillo y seguro. La fuerza de contacto definida de la conexión push-in garantiza un contacto estable a largo plazo y seguro contra vibraciones.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas