El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Cableado sin herramientas y que ocupa poco espacio

Conectores M8 Push-Lock

Olvídese del laborioso y tedioso montaje de los conectores M8. Tanto si se trata del cableado de señales como de la comunicación de datos a través de PROFINET o SPE, con los conectores M8 Push-Lock no necesitará una "tercera" mano para la conexión de conductores. Gracias a la tecnología Push-Lock, los conductores de cobre de todo tipo pueden conectarse fácilmente y sin herramientas por primera vez, incluso en el diseño M8 compacto.

Ir a los productos
Conectores M8 con conexión Push-Lock

Ahorre tiempo y dinero con un cableado preparado para el futuro

La All Electric Society se centra en los campos de la electrificación, interconexión y automatización. En este contexto, el cableado sencillo y sin fallos de máquinas e instalaciones es cada vez más importante y la necesidad de conexiones enchufables preparadas para el futuro aumenta sin cesar. Los conectores y las soluciones de cableado sin herramientas aumentan la eficiencia durante la instalación y constituyen así una piedra angular esencial para la consecución de la All Electric Society.

Sus ventajas

  • La tecnología Push-Lock permite la conexión sencilla y sin herramientas de conductores rígidos y flexibles con y sin puntera
  • Se permite una conexión de conductores intuitiva mediante la codificación numérica y por colores de las palancas de contacto
  • Un 30 % más pequeño que un conector M12, el diseño compacto de los conectores M8 Push-Lock ofrece un importante ahorro de espacio
  • Conexión firme y fiable gracias a las elevadas fuerzas de extracción de conductores con tecnología de resorte de eficacia probada
  • Funcionamiento seguro gracias a una conexión PE estable a largo plazo y resistente a las vibraciones y a un apantallamiento de 360º

Conectores M8 con conexión Push-Lock

En los sistemas cada vez más interconectados, las funciones se descentralizan y los equipos y sensores inteligentes se miniaturizan. Con los conectores M8 confeccionables, se consigue un cableado flexible y que ocupa poco espacio. La conexión Push-Lock permite un cableado cómodo sin herramientas. Esto le ofrece un enorme ahorro de tiempo y una instalación segura.

Conectores M8 con conexión Push-Lock

Conexión más sencilla e intuitiva

Ahorre tiempo y evite errores de conexión. Con los conectores M8 Push-Lock puede conectar conductores rígidos y flexibles con y sin puntera cómodamente y sin herramientas. Las cámaras de sujeción se abren y cierran con una palanca. La codificación por colores y con números de los soportes de contacto permite asignar directamente los conductores.

30 % de ahorro de espacio gracias a los conectores M8 Push-Lock

Instalación con ahorro de espacio

La tendencia a la miniaturización continúa también en el cableado de campo y de red. Ya se trate de conectar sensores compactos o de transmitir datos y señales desde pequeños equipos, para la tecnología de conexión esto significa que los conectores deben ser cada vez más pequeños, potentes y fiables. El conector M8 Push-Lock es un tercio más pequeño que el conector M12. Ofrece un importante ahorro de espacio con las mismas propiedades industriales fiables.

Cableado preparado para el futuro con conectores M8 Push-Lock para Single Pair Ethernet

Cableado de futuro garantizado

Con el aumento de los requisitos en automatización, también crece la demanda de soluciones de cableado en zonas con protección IP. Ya sea en las propiedades de transmisión o en la facilidad de instalación, la tecnología de conexión no deja de mejorar. Gracias a los conectores M8 Push-Lock para la transmisión segura de datos para el futuro con PROFINET o Single Pair Ethernet (SPE), ahora también es posible determinar de forma flexible la longitud de los cables en este ámbito.

Fácil de conectar sin herramientas
Descubra la conexión Push-Lock en diseño M8

Los equipos electrónicos cada vez más pequeños requieren conexiones compactas. El espacio reducido y las longitudes de cable personalizadas son cada vez más habituales en el cableado de máquinas e instalaciones.
Los conectores M8 compactos con conexión Push-Lock permiten por primera vez la conexión sencilla y sin herramientas de conductores de cobre de todo tipo.

Ir a los productos
Conexión Push-Lock en diseño M8