Los conectores circulares de la serie M17-M40 PRO permiten una transmisión de potencia y señales sin interferencias en los robots de rectificado. Con el bloqueo rápido ONECLICK resistente a las altas vibraciones podrá cambiar cabezales de rectificado de forma rápida y segura. Los conectores estarán bloqueados de forma fiable cuando escuche y sienta que encajan correctamente.
Conectores M17-M40 PRO compatibles con cualquier fabricante
Sus ventajas
- Alta disponibilidad en todo el mundo: soluciones para bloqueos rápidos y estándar compatibles con cualquier fabricante
- Conexión segura: bloqueo rápido ONECLICK con posición de cierre clara en términos visuales, de manejo y acústicos
- Normalización IEC para conectores híbridos M12-M40
- Conexión de pantalla sencilla y fiable para una confección rentable de los cables
- Fiables en condiciones adversas: conectores para cables con freno de vibración
Conexiones seguras en aplicaciones industriales
Apueste por una fuente de alimentación y tensión fiable para sus accionamientos. Los conectores circulares compatibles con cualquier fabricante de la serie M17-M40 PRO ofrecen conexiones seguras para aplicaciones industriales. La serie PRO le facilita la conexión de sus instalaciones con una confección uniforme. Además, la amplia gama de esquemas de polos y el aumento continuo de la diversidad de carcasas en los tamaños M17, M23 y M40 ofrecen un nuevo grado de libertad al diseñar instalaciones.
Conectores híbridos M17 PRO
El conector híbrido M17 PRO conforme a la nueva norma IEC 61076-2-117 ofrece la máxima compatibilidad y flexibilidad para una amplia gama de aplicaciones, desde la robótica hasta el control de motores. La solución 3 en 1 preparada para el futuro transmite señales, datos, y potencia a través de un conector. El bloqueo rápido ONECLICK patentado permite una instalación especialmente rápida y segura.
Información de producto
A continuación encontrará las principales características de los conectores circulares de la serie M17-M40 PRO.
Características | |
---|---|
Tensiones | Hasta 630 V |
Corrientes | Hasta 30 A |
Número de polos | 4 ... 19 |
Índices de protección | IP66, IP67, IP68 |
Variantes | Como variantes macho y hembra |
Seguridad contra vibraciones | 20 g como mínimo |
Bloqueo | Bloqueo rápido ONECLICK, conector para equipos apto para bloqueo rápido y estándar |
Tipo de conexión | Conexión crimpada, conexión por soldadura para conectores circulares M23 para señales |
Transmisión fiable de señales y potencia: conectores circulares de la serie M17-M40 PRO
Benefíciese de las soluciones resistentes gracias a un sistema de bloqueo rápido ONECLICK exclusivo con posición de cierre clara.
Perfectos para estas aplicaciones Los conectores circulares M17-M40 PRO son aptos para su uso en numerosas aplicaciones. Entre ellas se encuentran las siguientes aplicaciones de ejemplo.
Los conectores circulares de la serie M17-M40 PRO alimentan de forma fiable diferentes accionamientos con energía y señales. Gracias a la compatibilidad con cualquier fabricante, aumentará su libertad en la adquisición.
En los inversores modulares, los robustos conectores circulares de la serie M17-M40 PRO garantizan una fuente de alimentación fiable. Esto permite emplear la serie PRO sin problemas allí donde se emplean inversores en entornos difíciles, tanto en la industria como en la electromovilidad.