Overvågning af virkeeffekt for motorer Predictive Maintenance
Elektronisk motormanagement fra Phoenix Contact giver dig alle fordelene ved en moderne virkeeffektovervågning. Hvert 6,6 ms registreres virkeeffektforbruget for et motorsystem eller en anden trefaset forbruger ud fra tre strømme, spændinger og fasevinklen.
Mens en cos-phi-overvågning kun registrerer underbelastningstilstande, og et motorbeskyttelsesrelæ kun registrerer overbelastningstilstande, registreres alle kritiske belastningstilstande for motoren ved måling af virkeeffekt. Brug Industri 4.0 og Predictive Maintenance med henblik på en høj anlægsoppetid.
Optimering af vedligeholdelsescyklusser: Sikker beskyttelse og overvågning af motor og anlæg
- Den registrerede virkeeffekt kan optages lineært over hele belastningsområdet og evalueres i overensstemmelse hermed
- Overvågning og diagnose af motorer mht. over- og underbelastning, funktion, snavs og tidlig registrering af slid
- Effektiv måling af strømme og fasevinkler (cos phi) til lineær detektering af alle kritiske belastningstilstande - i kun en enhed
Pålidelig overvågning – præcis og hurtig styring
Overvågningen af motor eller anlæg sker ved hjælp af koblings- og signalniveauer til registrering af over- og underbelastning, der kan parametreres frit. Som standard er niveauerne identiske for begge omdrejningsretninger, men kan indstilles separat for venstre-/højreløb.
Som basisstørrelse for parametreringen benyttes den optagne virkeeffekt og giver dermed, uafhængigt af spændingssvingninger og motorens belastning, en væsentligt mere præcis værdi til vurdering af den forsynede enheds tilstand end en ren strømmåling gør.
Ved over- eller underskridelse af et koblingsniveau bliver der straks (eller med en forsinket indstillelig ”Delay Time”) foranlediget en nødafbrydelse af motoren af motormanageren. Endvidere leveres en melding over en udgang, f. eks. til en overordnet styring.
Eksempler på løsninger
CONTACTRON-motormanager, mellemste motorbelastningsområde
Overvågning "Mellemste motorbelastningsområde"
Omkring 80 % af alle motorer eller drev arbejder i det mellemste motorbelastningsområde, hvor der næsten ikke er nogen ændring i strøm eller cos-phi.
Her kan du pålideligt registrere en over- eller underbelastning blot gennem ændringen i den optagne virkeeffekt.
Virkeeffekten indbefatter alle relevante elektriske værdier, i modsætning til en strøm- eller cos-phi-måling.
CONTACTRON-motormanager, optimalt motorbelastningsområde
Overvågning "Optimalt motorbelastningsområde"
Til overvågning af det øvre belastningsområde er et amperemeter tilstrækkeligt, da
motoren eller drevet køres med en optimal cos phi. Sådan bør motoren eller drevet ideelt set være designet.
CONTACTRON-motormanager, nedre motorbelastningsområde
Overvågning "Nedre motorbelastningsområde"
En motor, eller et drev, som benyttes i det nedre belastningsområde, overvåges
optimalt med cos-phi-overvågningsenhed mht. over- eller underbelastning.