Marking
Dieser Markierungsmodus bietet zusätzliche Markierungsfunktionen wie Stildefinitionen oder Sonderzeichen, die Sie zur Beschriftung von Elementen verwenden können.
Wenn Sie diesen Modus aktivieren und das/die Element(e) im Arbeitsbereich oder im Projektbaum auswählen, die Sie markieren möchten (oder umgekehrt...), werden die verfügbaren Markierungspositionen (Ankerpunkte) grün markiert.
Um ein Element zu markieren, klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Ankerpunkt (die Beschriftung wird durch einen roten Rahmen hervorgehoben), geben Sie den Beschriftungstext ein und klicken Sie dann in den Arbeitsbereich.