SPEED Marking
Wenn Sie diesen Modus aktivieren und das/die Element(e) im Arbeitsbereich oder im Projektbaum auswählen, die Sie markieren möchten (oder umgekehrt...), werden die verfügbaren Markierungspositionen (Ankerpunkte) grün markiert.
Sie können jetzt die Etikett-Beschriftung (Buchstaben und/oder Zahlen) und eine Schrittweite eingeben. Um das/die Element(e) mit den angegebenen Werten zu markieren, klicken Sie auf einen Ankerpunkt. Alle Elemente in derselben Reihe werden markiert, beginnend mit dem ersten Element in der Reihe (siehe die Beispiele unten).
| Hinweis
Der Eintrag im Feld Schritt wird nur ausgewertet, wenn die Beschriftung als letztes Zeichen eine Zahl enthält. Die Zahl wird dann um die angegebene Schrittweite erhöht. Eine umgekehrte Nummerierung ist nur im Marking-Modus möglich. |

Beispiele