Fremdartikel erstellen
Artikel von anderen Artikellieferanten können mit der Funktion Fremdartikel erstellt werden. Sie können Fremdartikel zum Projekt und auch zu Ihrer Bibliothek hinzufügen (der Artikel ist im Einfügezentrum für die zukünftige Verwendung verfügbar).
Um einen Fremdartikel hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Fremdartikel anlegen in der Kategorie Artikel im Einfügezentrum und geben Sie die Artikelparameter ein (der Artikel wird als Blackbox auf der Tragschiene platziert; siehe die Regeln unten). Wenn Sie das Kontrollkästchen Teil einer Klemmenleiste aktivieren, wird der Artikel an der im Arbeitsbereich ausgewählten Klemmenleiste befestigt und ist Teil dieser. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zur Bibliothek hinzufügen, um den Artikel zur Wiederverwendung in das Einfügezentrum aufzunehmen.
Regeln für die Platzierung
Je nach Auswahl/Sichtbarkeit der Elemente im Arbeitsbereich wird der Fremdartikel wie folgt platziert:
| Auswahl/Sichtbarkeit im Arbeitsbereich | Platzierung |
|---|---|
| Keine Tragschiene angezeigt | Artikel wird in das Fenster UNPLATZIERTE ELEMENTE eingefügt. |
| Einzelne Tragschiene angezeigt | Artikel wird auf der Tragschiene platziert. |
| Mehrere Tragschienen angezeigt | Artikel wird auf der ausgewählten Tragschiene platziert.Wenn keine Tragschiene/kein Artikel auf einer Tragschiene ausgewählt ist, wird der Artikel in das Fenster UNPLATZIERTE ELEMENTE eingefügt. |
| Artikel auf Tragschiene ausgewählt | Artikel wird neben dem ausgewählten Artikel eingefügt. |