N-Sammelschienen einfügen
Die Platzierung einer N-Sammelschiene auf einer Tragschiene erfordert mindestens zwei Auflageblöcke, auf denen die Sammelschiene eingefügt werden kann. Die auf der Tragschiene montierten Auflageblöcke halten die N-Sammelschiene in Position (wie im folgenden Beispiel gezeigt).
Eine N-Sammelschiene wird über den Zubehör-Modus ZUBEHÖR > EINFÜGEN > N-Sammelschiene auf den Halteblöcken platziert.
Wenn Sie zwei oder mehrere Auflageblöcke auf der Tragschiene platziert haben, mindestens zwei Auflageblöcke ausgewählt und den Zubehör-Modus N-Sammelschiene aktiviert haben, werden die Einfügepunkte für die N-Sammelschiene angezeigt. Um die N-Sammelschiene einzufügen, wählen Sie die Sammelschiene im Einfügezentrum aus und klicken dann auf einen beliebigen Einfügepunkt.
Klemmen auf N-Sammelschienen / Artikel zwischen Auflageblöcken platzieren
Sie können wie nachfolgend beschrieben Klemmen auf N-Sammelschienen und Artikel auf der Tragschiene zwischen Auflageblöcken platzieren:
| Platzieren von... | Machen Sie folgendes... |
|---|---|
| Klemmen auf einer N-Sammelschiene |
Beispiel
|
| Artikel auf der Tragschiene zwischen Auflageblöcken | Wählen Sie die Tragschiene aus und fügen Sie den Artikel aus dem Einfügezentrum wie gewohnt ein.
Beispiel
|

Beispiel