Montageplatten einfügen
Montageplatten werden über die Kategorie Montageplatten im Einfügezentrum eingefügt.
Wenn Sie Montageplatten mit Abmessungen benötigen, die nicht im Einfügezentrum verfügbar sind, können Sie diese Platten als benutzerdefinierte Montageplatten erstellen und direkt einfügen. Klicken Sie in der Kategorie Montageplatten im Einfügezentrum auf die Schaltfläche Benutzerdefinierte Montageplatte erstellen und geben Sie die Parameter der Montageplatte ein. Aktivieren Sie optional das Kontrollkästchen Zur Bibliothek hinzufügen, um die Montageplatte zu Ihrer Bibliothek hinzuzufügen (die Platte ist im Einfügezentrum für die spätere Verwendung verfügbar).