clipx ENGINEER Release Notes 2.3
Das Dokument beschreibt die wichtigsten Änderungen zwischen der Version 2.3 und 2.2 der Software clipx ENGINEER von Phoenix Contact (phoenixcontact.com/product/1272241).
Die folgenden neuen Funktionen wurden integriert:
EPLAN-Schnittstelle
Filteroptionen in der unidirektionalen Pro Panel Schnittstelle
In der neuen Version der clipx ENGINEER EPLAN Schnittstelle wurde eine neue Funktion für die unidirektionale Pro Panel Schnittstelle eingeführt. Mit diesem Update haben Benutzer nun die Möglichkeit, spezifische Elemente für den Export in den clipx ENGINEER zu bestimmen.
Neue Optionen beim Export:
- Nur Phoenix Contact Klemmen und Klemmenleisten
- Nur Phoenix Contact Geräte
- Fremdartikel
Diese Erweiterung ermöglicht eine präzisere und effizientere Datenübertragung, indem sie den Fokus auf relevante Komponenten legt.
Integration des Fastviewer Clients
In dieser Version der clipx ENGINEER Desktop Applikation haben wir den Fastviewer Client integriert, um die Remote-Support-Funktionalität zu erweitern und die Effizienz der Support-Prozesse zu verbessern.
Der Fastviewer Client ist ein leistungsstarkes Tool für den Fernzugriff und die Fernsteuerung von Computern in Support-Fällen. Der Fastviewer Client kann über den Backstage-Bereich aufgerufen werden. Ein Klick auf den neuen Reiter Support reicht, um die Anwendung zu starten.
Lassen Sie sich von ihrem Phoenix Contact Ansprechpartner die Sitzungsnummer geben, um eine Support-Session zu starten.
Während der Session haben Sie die volle Kontrolle und können die Sitzung jederzeit beenden.
Nullschnitt
Die Projekteinstellungen wurden erweitert. Nun ist es möglich, einen Nullschnitt für gelochte Schienen festzulegen.
In der Standardeinstellung liegt der Nullschnitt auf der Mitte des ersten Langloches. Diese Einstellung kann durch Eingabe eines Wertes in dem entsprechenden Feld geändert werden. Dabei darf der Wert nur positiv sein und die Summe aus Lochlänge und Lochabstand nicht überschreiten.
Export von Markierungsinformationen
In dem Bereich Schnittstellen in den Optionen kann der User definieren, wie Markierungsinformationen exportiert werden sollen:
-
Nach Block: Die Markierungsinformationen bei Erstellung eines klm-Exports werden sequenziell pro Klemmenleiste und basierend auf den Markierungspositionen der Klemmen ausgegeben.
-
Nach Tragschiene: Bei diesem Export werden die Beschriftungsinformationen durchgängig vom Anfang bis zum Ende der Tragschiene und basierend auf den Markierungspositionen der Klemmen exportiert.
Wandlerklemmen
Wandlerklemmen von Phoenix Contact sind spezielle Reihenklemmen, die für Prüfschaltungen in Sekundärkreisen von Stromwandlern entwickelt wurden. Diese Reihenklemmen bieten eine hohe Funktionalität und Flexibilität in der Potenzialverteilung. Sie verfügen über sechs universelle Funktionsschächte und ermöglichen einen sicheren Schutz der angeschlossenen Stromwandler durch integrierte Kurzschlusskontakte.
Die Wandlerklemmen von Phoenix Contact besitzen Schalter, die speziell für Prüf- und Wartungsarbeiten entwickelt wurden. Diese Schalter ermöglichen eine sichere und einfache Handhabung der Stromwandlerkreise. Der Trennschalter bietet eine einfache Möglichkeit, Schaltkreise zu öffnen oder zu schließen, ohne dass Werkzeuge benötigt werden.
Die Position des Trennschalters kann mithilfe des Kontextmenüs geändert werden.
Diese Schalter können verriegelt werden, um eine unbeabsichtigte Betätigung während Wartungsarbeiten zu verhindern. Hierfür muss zunächst der Zubehörmodus "Switching Lock" geöffnet werden und anschließend kann eine Schaltsperre aus dem Einfügezentrum auf die Klemme gesetzt werden.
Verbindungsstege werden verwendet, um die Schieberegler sicher und einfach zu bedienen. Hierbei ist es je nach Ausführung möglich, Schalter mehrerer Klemmen zu bedienen. Auch hier wird zunächst der entsprechende Zubehörmodus "Schalthebel" geöffnet werden und anschließend kann ein Verbindungssteg aus dem Einfügezentrum auf die Klemme gesetzt werden.
Schaltbrücken werden verwendet, um elektrische Verbindungen innerhalb der Klemmen herzustellen.
Stationskonfigurator
In dieser Version von clipx ENGINEER wird der Axioline Stationskonfigurator als neue Funktion eingeführt. Eine AXIOLINE F-Station besteht aus mindestens zwei oder mehr Komponenten, die zusammen eine erforderliche Funktion bereitstellen. Eine Station erfordert immer mindestens einen Buskoppler und ein Modul.
Der Axioline Stationskonfigurator ermöglicht eine einfache und intuitive Konfiguration von AXIOLINE F-Stationen.
So verwenden Sie den Konfigurator:
- Platzieren eines Moduls: Der Benutzer wählt ein Modul aus dem AXIOLINE F-Produktsortiment und platziert es im Projekt.
- Automatische Auswahl: Das platzierte Modul wird nach dem Platzieren automatisch ausgewählt.
- Anzeige der Station: clipx ENGINEER zeigt eine Klammer über dem Modul mit der Information "AXIOLINE F-Station" an.
- Erweiterungsoptionen: Am ausgewählten Modul werden auf der linken und rechten Seite ein "+"-Symbol angezeigt, das die Möglichkeit bietet, weitere Module hinzuzufügen.
- Einfügen: Der Benutzer kann nun ein Modul aus der Liste auswählen und mit einem Doppelklick das Modul neben den erstplatzierten Modulen platzieren.
AGK Abgriffklemmen
In dieser Version von clipx ENGINEER werden die AGK Abgriffklemmen von Phoenix Contact als neues Zubehör aufgenommen. Diese Abgriffklemmen ermöglichen eine sichere und effiziente Abzweigung von Signalen und Stromkreisen.
Um die Abgriffklemmen in clipx ENGINEER auf eine Klemme zu platzieren, selektieren Sie die Klemme und öffnen Sie den entsprechenden Zubehörmodus durch Klick auf den Button "Abgriffklemme" im ZUBEHÖR-Reiter oder durch öffnen des Kontextmenüs.
Thermische Geräteschutzschalter
Die Geräteschutzschalter TCP DC von Phoenix Contact sind die wiedereinschaltbare Alternative für Kfz-Schmelzsicherungen.
Um einen Geräteschutzschalter zu platzieren, können Sie entweder eine passende Klemme aus dem Arbeitsbereich selektieren und den entsprechenden Zubehörmodus öffnen. Oder ein Geräteschutzschalter aus dem Einfügezentrum via Drag & Drop in den Arbeitsbereich ziehen. Anschließend öffnet sich ein Dialog, in dem das passende Basiselement ausgewählt wird.
CLT-Überspannungsschutzstecker
Überspannungsschutz sorgt in der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik für die störungsfreie Übertragung von Signalen. Voraussetzung für einen reibungslosen Betrieb ist ein hohes Maß an Qualität und Verfügbarkeit der übertragenen Signale. Die Überspannungsschutzgeräte von Phoenix Contact bieten für alle Anwendungen in der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik eine optimale Lösung.
Um einen Überspannungsschutzstecker zu platzieren, können Sie entweder eine passende Klemme aus dem Arbeitsbereich selektieren und den entsprechenden Zubehörmodus öffnen. Oder fügen Sie einen Überspannungsschutzstecker aus dem Einfügezentrum via Drag & Drop dem Arbeitsbereich hinzu. Anschließend öffnet sich ein Dialog, in dem passende Basiselemente ausgewählt werden.