Zuordnung von PxC- zu Kundenartikeln
cxE unterstützt die Verwendung und Speicherung kundenspezifischer Artikelnummern. Auf diese Weise können Sie Ihre eigenen Artikelnummern den PxC-Artikelnummern zuordnen und diese im gesamten Engineering-Prozess einheitlich verwenden.
Die Zuordnungen zwischen den original PxC-Artikelnummern und den kundenspezifischen Artikelnummern werden auf der Seite Optionen > Kundenartikelnummernliste im Backstage-Bereich verwaltet. Sie können entweder für jeden verfügbaren PxC-Artikel direkt eine kundenspezifische Artikelnummer in die Tabelle (siehe unten) eintragen oder die Zuordnungsliste in Microsoft Excel erstellen und in cxE importieren.
Es können maximal fünf Zuordnungslisten parallel gepflegt werden. Jede Zuordnungsliste kann auf der Seite Optionen > Projekteinstellungen einer anderen Projektvorlage zugewiesen werden. So können unterschiedliche Schemas von Kundennummern für verschiedene Kunden oder Projekte verwendet werden.
Auswahl einer Zuordnungsliste im Bereich Optionen > Projekteinstellungen:
Mit Zuordnungslisten arbeiten
Die Registerkarten oben auf der Seite Kunden-Artikelnummernliste zeigen die verfügbaren Zuordnungslisten. Es können bis zu fünf Zuordnungslisten definiert werden. Die Elementliste in der aktuell ausgewählten Zuordnungsliste können Sie über das Suchfeld durchsuchen.
Excel Import-/Exportformat
Die Excel-Liste enthält zwei Spalten: "article" und "customerItemName". Die erste Spalte enthält die original PxC-Artikelnummer. Die zweite Spalte enthält die entsprechende kundenspezifische Artikelnummer.
Beispiel:
Hinweise:
- PxC-Artikelnummern und Kundenartikelnummern müssen eindeutig sein.
- PxC-Artikelnummern, die nicht in der Excel-Datei enthalten sind, bleiben nicht zugeordnet.
- Bestehende Zuordnungen in der ausgewählten Zuordnungsliste werden beim Import überschrieben.