cxE assemble Add-on
| Hinweis
Das cxE assemble Add-on is nur für die Desktop-Version von cxE verfügbar. Für die Verwendung des Add-on ist eine gültige Lizenz zwingend erforderlich (siehe hierzu das Thema "Installation und Lizenzierung"). |
Der cxE assemble ist eine Werkerassistenz-Software, die als integriertes Add-on der Engineering-Software cxE verfügbar ist. Mit dem cxE assemble Add-on können Sie Ihre in cxE konfigurierten Tragschienen einfach montieren. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung führt Sie visuell durch die einzelnen Prozessschritte für die Montage Ihrer Tragschienen. Alle erforderlichen Informationen wie Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Menge usw. werden für jeden Artikel in der Add-on-Ansicht angezeigt. Alle Elemente, die Sie für Ihr Projekt konfiguriert haben, werden Schritt für Schritt auf der Tragschiene platziert und zum Endprodukt zusammengefügt. Der integrierte 3D-Viewer zeigt Ihnen in einer Live-Vorschau, wie Ihre Tragschiene während und nach der Montage aussehen wird.
Mit der Möglichkeit, ein Pick-by-Light-System (PBL) anzusteuern, kann der Werker zuverlässig durch den Montageprozess geführt werden. Die mit dem Add-on implementierte Workbench-Ansicht ermöglicht es Ihnen, Ihren Arbeitsplatz einzurichten und die Artikellagerfächer digital abzubilden.
Wenn Sie Ihre Lizenz erfolgreich aktiviert haben, erscheint der Menüpunkt FERTIGUNG im Menüband. Ein Klick auf den Menüpunkt öffnet die Ansicht des cxE assemble Add-on.
Details hierzu finden Sie in folgenden Themen: