cxE assemble Add-on-Eigenschaften festlegen
Die Eigenschaften des Add-on werden auf der Eigenschaftenseite festgelegt. Die Eigenschaftenseite enthält die Einstellungen, die das Verhalten des Add-on definieren. Sie öffnen die Eigenschaftenseite, indem Sie in der Add-on-Ansicht oben rechts auf das Symbol
klicken. (Die Seite kann nur geöffnet werden, wenn die Produktion noch nicht gestartet wurde). Die Seite enthält die folgenden Registerkarten:
- AnweisungenHier geben Sie an, wie viele gleichartige Artikel gleichzeitig "aufgenommen" werden und die Reihenfolge der Operationen für den Montageprozess (siehe unten).
- InfosLiefert Informationen über das cxE assemble Add-on wie die Versionsnummer, die aktive Sprache der Benutzeroberfläche und die verwendete (herunterladbare) Lizenzdatei.
Registerkarte Anweisungen
Die Registerkarte Anweisungen bietet die folgenden Optionen und Schaltflächen:
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Anzahl der gleichartigen Artikel | Definiert die Anzahl der gleichartigen Artikel (mit der gleichen Artikelnummer), die in einer Gruppe auf der Tragschiene platziert werden (in einem Produktionsschritt).Beispiel: Wenn Ihre Tragschiene eine Gruppe von 5 Klemmen mit der gleichen Artikelnummer enthält und der Wert auf 4 eingestellt ist, werden 4 Klemmen in einem Schritt aufgenommen und platziert. |
| Mehrere Etiketten platzieren | Ist diese Option aktiviert, werden mehrere Etiketten desselben Beschriftungsmaterials und derselben Beschriftungsposition von nebeneinander liegenden Artikeln zusammen aufgerastet.
Beispiel
|
| Brücken zuerst vorbereiten | Ist diese Option aktiviert, werden Brücken, die für die Produktion vorbereitet werden müssen, z.B. Heraustrennen von Kontaktzungen, im Produktionsprozess zuerst angezeigt. (Gilt nur für Brücken, die vorbereitet werden müssen.) |
| Endhalter zuerst montieren | Ist diese Option aktiviert, werden zuerst die Endhalter auf die Tragschiene gesetzt (wird im Produktionsprozess zuerst angezeigt) und danach die Artikel zwischen den Endhaltern. |
| In Blöcken bestücken | Legt fest, wie Klemmenleisten bestückt werden.Wenn aktiviert, wird jede Klemmenleiste separat bestückt und fertig gestellt. Das bedeutet, Endhalter, Artikel, Markierungen, Brücken, Zubehör usw. einer Klemmenleiste werden in aufeinander folgenden Schritten platziert. Sobald eine Klemmenleiste fertig ist, wird die nächste montiert usw.Ist diese Option deaktiviert, werden die Artikel schrittweise auf der Tragschiene platziert. Im Anschluss daran folgend die Markierungen, Brücken, Zubehör usw. |
| Schiene zuschneiden | Wenn aktiviert (gedrückt), können die Tragschienen bei Bedarf während des Montagevorgangs zugeschnitten werden. |
| Stecker platzieren | Wenn aktiviert (gedrückt), werden Stecker während des Montagevorgangs platziert. |
| Brücken vorbereiten | Wenn aktiviert (gedrückt), werden Brücken, die für die Produktion vorbereitet werden müssen, während des Montageprozesses bearbeitet. |
Operationen
Sie können die Schaltflächen am unteren Rand der Einstellungsseite verwenden, um:
| Schaltfläche | Operation |
|---|---|
| ZURÜCKSETZEN | Setzt die Einstellungen auf die System-Standardwerte zurück. |
| DOWNLOAD | Lädt die Einstellungen herunter und speichert sie in einer .json-Datei im lokalen Dateisystem. |
| HOCHLADEN | Lädt die zuvor gespeicherten (heruntergeladenen) Einstellungen aus einer .json-Datei. |
Beispiel