Uzun test ve hesaplamalar olmadan kolay anlaşılabilir menü gezintisi ile hassas bir cihaz konfigürasyonu başlatın. İster cihaz üzerindeki kolay okunur OLED ekranı ve butonları, ister genişletilmiş fonksiyonlara sahip akıllı telefon uygulamasını kullanın.
3 fazlı gerilim izleme rölesi, aşırı gerilim, düşük gerilim, pencere izlemenin yanı sıra faz sırası, faz kaybı hatası, asimetri (ayarlanabilir asimetri) ve nötr izleme fonksiyonları ile. 24 V AC/DC … 240 V AC/DC geniş aralıklı güç kaynağı, ayarlanabilir eşik değerleri, tepki gecikmesi ile; ayrıca arıza kayıtlarının depolanmasını ve NFC iletişimini destekler. Gerçek r.m.s. değeri testi.