监控电机的有效功率 预测性维护
菲尼克斯电气的电子电机管理具有进行现代化有效功率监控的所有优点。每6.6 ms根据三相电流、电压和相位关系计算一次驱动系统或其他三相负载的有效功耗。
cos-phi监控器只能检测欠载状态,电机保护继电器仅探测过载状态,而通过有效功率的测量却可以检测电机的所有临界负载状态。使用工业4.0和预防性维护,系统可用性高。
优化维护周期:安全保护和监控电机和系统
- 可以在整个负载范围内对记录的有效功率进行线性记录,并进行相应的评估
- 监控并诊断电机的过载和欠载、运行、防尘情况,并及早发现磨损和损坏情况
- 仅用一台设备即可有效测量电流和相位关系(cos phi),用于线性检测所有临界负载条件
可靠监控,精准快速控制
电机和系统由可自由设定参数的开关和信号阈值监控,实现对过载和欠载情况的监控。默认情况下,阈值可同时针对两个旋转方向或分别针对正转/反转设置。
用作参数化基础的值是消耗的有效功率,它与电压波动和驱动设备负载无关,因此比单独考虑电流要更加精确。
如果高于或低于设定的开关阈值,电机管理器会立刻执行电机急停操作(或在一个可调的“延时”之后停机)。此外,还会通过输出端发送信息,例如 给更高级别的控制器发送信息。
解决方案示例
CONTACTRON电机管理器,中等电机负载范围
监控“中等电机负载范围”
大约80%的所有电机或驱动器在中等电机负载范围内运行,其中的电流或cos-phi几乎没有任何变化。
只能在记录的有效功率发生变化时才能可靠地检测到过载或欠载情况。
与电流或cos-phi测量相比,有效功率包含所有相关的电气参数。
CONTACTRON电机管理器,高电机负载范围
监控“高电机负载范围”
一个电流表足以监控最高负载范围,因为
电机或驱动器以最佳cos phi运行。理想情况下,电机或驱动器应采取这种设计方式。
CONTACTRON电机管理器,低电机负载范围
监控“低电机负载范围”
使用cos-phi监控器,以最佳的方式监控在较低负载范围内使用的电机或驱动器的
过载或欠载情况。