Реле контролю частоти обертання без датчиків

Надійний моніторинг руху без додаткових датчиків

Безпілотні транспортні системи або обертові осі на верстатах: надійне реле контролю обертання PSR-MM35 контролює швидкість і таким чином забезпечує захист від небезпечних рухів. Ви можете особливо економічно та ефективно контролювати рухи без додаткових датчиків.

Переглянути реле контролю частоти обертання без датчиків
Моніторинг руху без датчиків
Реле контролю частоти обертання PSR-MM35 без датчика

Реле контролю частоти обертання PSR-MM35 без датчика

Надійне реле контролю обертання PSR-MM35 із сертифікатом TÜV контролює швидкість без додаткових датчиків. На основі даних вимірювання поля обертання приводу можна реалізувати вбудовані функції безпеки до SIL 3 або PLe.

Вбудовані функції безпеки:

  • STO (безпечне вимкнення крутного моменту)
  • SLS (безпечне обмеження швидкості)
  • SSM (безпечний моніторинг швидкості)
  • SSR (безпечний діапазон швидкості)
Пакувальна машина

Використання у харчовій промисловості на прикладі пакувальної машини

Висока економічність

Завдяки технології без датчиків відсутні витрати на додаткові датчики для моніторингу швидкості. Заощаджуйте до 50 % коштів на придбання обладнання.

Вимірювання поля обертання приводу

Вимірювання поля обертання приводу забезпечує можливість моніторингу руху

Максимальна експлуатаційна готовність

Зовнішні датчики чутливі до впливу зовнішніх факторів навколишнього середовища, як-от ударні навантаження, вібрації та ЕМС. Вимірювання поля обертання приводу не залежить від факторів несприятливого впливу, що дозволяє досягати максимальної експлуатаційної готовності системи.

Функції безпеки для надійного моніторингу руху

Вбудовані функції безпеки для надійного моніторингу руху

Швидке введення в експлуатацію

Завдяки відсутності додаткових датчиків не має додаткових витрат на монтаж і юстування. Інтуїтивне програмне забезпечення для конфігурування PSRmotion також скорочує час монтажу та введення в експлуатацію надійного реле контролю частоти обертання.

Можливості використання Застосування реле контролю частоти обертання без датчиків

Фреза верстата з ЧПК
Приклад верстата: фреза верстата з ЧПК
Свердло верстата з ЧПК
Приклад верстата: свердло верстата з ЧПК
Деревообробний верстат
Приклад верстата: деревообробний верстат
Приклад з галузі машинобудування: пакувальна машина
Приклад з галузі машинобудування: пакувальна машина
Міст із силовим приводом в Амстердамі
Приклад інфраструктури: міст із силовим приводом

Огляд продукції Реле контролю частоти обертання PSR-MM35 без датчика

Огляд варіантів

PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP

Реле контролю частоти обертання PSR-MM35 без датчика зі з’єднанням Push-in

PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC

Реле контролю частоти обертання PSR-MM35 без датчика з гвинтовим з’єднанням

Рівень безпеки до SIL 3 / PL e до SIL 3 / PL e
Аналіз 2-канальний аналіз поля обертання універсальних і трифазних двигунів 2-канальний аналіз поля обертання універсальних і трифазних двигунів
Конструктивна ширина 12,5 мм 12,5 мм
Програмне забезпечення для конфігурування PSRmotion PSRmotion
Спосіб з’єднання Змінна клема Push-in Змінна гвинтова клема
До виробу До виробу