Від проєктування до готових шаф керування

PROJECT complete: програмне забезпечення для проєктування- і маркування шафи

Програмне забезпечення для проєктування та маркування PROJECT complete надає вам підтримку на всіх етапах проєктування клемних колодок. Програмне забезпечення надає індивідуальний та зручний супровід процесу на всіх етапах: від планування електрики до поставки готової продукції. Дізнайтеся більше з брошури «PROJECT complete».

Завантажити зараз
Технологія з’єднання Push-in
Ефективне проєктування за допомогою PROJECT complete

Ефективне проєктування за допомогою PROJECT complete

Ефективне проєктування за допомогою PROJECT complete

Інтуїтивне проєктування, інтелектуальні функції та користувацький інтерфейс з можливістю індивідуального налаштування. Програмне забезпечення для проєктування- та маркування PROJECT complete — інноваційне рішення для простого компонування клемної колодки та нескладного встановлення відповідного маркування.

Програмне забезпечення надає індивідуальний та зручний супровід процесу на всіх етапах: від отримання даних з планування електрики до поставки готової продукції.

Цифрові описи виробів є основою для оптимізованих процесів

Цифрові описи виробів є основою для оптимізованих процесів

Повний цифровий опис виробів

Основою для оптимізованих процесів у виробництві шаф керування є вироби з повним цифровим описом, а також стандартизовані інтерфейси даних і системні інтерфейси.

Уніфіковані цифрові описи виробів спрощують процес інженерного проєктування, монтажу виробів і технічне обслуговування. Завдяки цьому всі робочі стани відомі, а їх візуалізація спрощує планування, аналіз та експлуатацію. Крім того, цифрові дані про вироби потрібні для виготовлення індивідуальних виробів за конкурентними цінами. Усі вироби COMPLETE line мають цифрові описи та стандартизовані дані про вироби, такі як дані ETIM, eCl@ss або UNSPSC. Усі цифрові дані про вироби містяться безпосередньо на виробі.

Індивідуальне конфігурування виробів

Підберіть таку конфігурацію наших виробів, яка підійде саме для ваших вимог

Завжди правильний вибір виробів

Наші конфігуратори допоможуть вам знайти оптимальний виріб для ваших індивідуальних вимог та/або оптимальне рішення для вашої системи.

Завдяки простим меню фільтрів, 2- та 3-вимірним зображенням виробів, а також інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу користувача ви можете виконати безпомилкову конфігурацію свого індивідуального рішення лише за декілька кроків!

  • Зручне конфігурування: отримайте бажане рішення лише за декілька кроків
  • Інтуїтивно зрозуміле керування: просто перетягуйте компоненти у потрібне положення
  • Зручна візуалізація: відображення 3D моделі вашої конфігурації в режимі реального часу
  • Просте планування: просто завантажуйте об’єднані дані 2D і 3D та імпортуйте їх у свою CAD-програму
Об’єднання в мережу процесів виробництва та проєктування за допомогою PROFICLOUD

Створення всесвітньої мережі PROFICLOUD

Професійні хмарні рішення

Розширення оцифрування вимагає інтеграції систем аналізу даних у бізнес-процеси.

Phoenix Contact пропонує Proficloud — комплексне хмарне рішення, адаптоване до ваших потреб. Об’єднуйте свої процеси виробництва та проєктування в різних частинах світу в єдину корпоративну мережу без кордонів. За допомогою Proficloud ви зможете отримувати дані з усіх машин і установок та поєднувати великі масиви даних із різних джерел. На основі сучасного аналізу даних ви можете ухвалювати кваліфіковані рішення, робити прогнози та вдосконалювати оперативне керування процесами.