Контроль эффективной мощности электродвигателей — прогнозное техническое обслуживание

Predictive Maintenance

Электронное управление двигателем Phoenix Contact предлагает все преимущества современной системы контроля эффективной мощности. На основании значений тока, напряжения и фазного угла каждые 6,6 мс рассчитывается эффективное потребление мощности системы привода или другого трехфазного потребителя.

В то время как датчик cos-phi фиксирует только пониженную нагрузку, а реле защиты только повышенную нагрузку, система измерения эффективной мощности позволяет определять любые критические состояния нагрузки электродвигателя. Используйте возможности Индустрии 4.0 и прогнозного технического обслуживания для поддержания высокой степени готовности оборудования.

На страницу устройства управления электродвигателем
Насосы и электродвигатели в промышленной среде
Насосные приложения с трубопроводами и арматурой

Оптимизация циклов обслуживания: защита и контроль электродвигателя и установки

  • Измеренную эффективную мощность можно линейно фиксировать и соответствующим образом анализировать во всем диапазоне нагрузки
  • Контроль и диагностика электродвигателей на повышенную и пониженную нагрузку, работоспособность, степень загрязнения и своевременное определение стадии износа
  • Эффективное измерение токов и фазных углов (cos phi) для линейного определения любых критических состояний нагрузки — всего в одном устройстве
Рисунок кривой эффективной мощности

Надежный контроль — точное и быстрое управление

Контроль электродвигателя или установки при помощи регулировки порогов переключения и срабатывания сигнализации для определения избыточной и недостаточной нагрузки. Пороговые значения в стандартных устройствах идентичны для обоих направлений вращения или устанавливаются отдельно для правого/левого вращения.

В качестве базовой величины при настройке параметров применяется потребляемая эффективная мощность, которая представляет собой более точную основу, чем анализ только токов, поскольку не зависит от колебаний напряжения и нагрузки приводного двигателя.

При значениях параметра ниже или выше порога переключения немедленно (или с настраиваемой задержкой (Delay Time)) устройство управления производит аварийный останов электродвигателя. Дополнительно на один из выходов подается сообщение, например, на контроллер более высокого уровня.

Примеры решений


Устройства управления электродвигателем CONTACTRON, диаграмма среднего диапазона нагрузки

Устройства управления электродвигателем CONTACTRON, средний диапазон нагрузки

Контроль «Средний диапазон нагрузки»

Примерно 80 % всех электродвигателей или приводов работают в среднем диапазоне нагрузки, при котором обычно не происходит изменение тока или cos-phi.
В этом случае можно достоверно определить повышенную или пониженную нагрузку только на основании изменения записанных параметров эффективной мощности.

Эффективная мощность включает все основные электрические значения, в отличие от измерения тока или cos-phi.

Устройства управления электродвигателем CONTACTRON, оптимальный диапазон нагрузки

Устройства управления электродвигателем CONTACTRON, оптимальный диапазон нагрузки

Контроль «Оптимальный диапазон нагрузки»

Для контроля верхнего диапазона нагрузки достаточно использовать амперметр, так как
электродвигатель или привод работает в оптимальном режиме cos phi. Так выглядит конструкция идеального электродвигателя.

Устройство управления электродвигателем CONTACTRON, диаграмма нижнего диапазона нагрузки

Устройство управления электродвигателем CONTACTRON, нижний диапазон нагрузки

Контроль «Нижний диапазон нагрузки»

Оптимальный контроль повышенной или пониженной нагрузки электродвигателя или привода, который работает в нижнем диапазоне нагрузки,
обеспечивает датчик cos-phi.