Бессенсорное реле безопасности контроля частоты вращения PSR-MM35
Сертифицированное TÜV безопасное реле безопасности контроля частоты вращения PSR-MM35 контролирует скорости без дополнительных датчиков. На основе измерения вращающегося поля привода встроенные функции безопасности надежно реализуются до SIL 3 или PLe.
Встроенные функции безопасности:
- STO (Safe Torque Off)
- SLS (Safely Limited Speed)
- SSM (Safe Speed Monitor)
- SSR (Safe Speed Range)
Применение в пищевой промышленности на примере упаковочной машины
Высокая экономичность
Бессенсорная технология исключает затраты на дополнительные датчики для контроля скорости. Экономьте таким образом до 50 % издержек.
Измерение поля вращения привода позволяет осуществлять бессенсорный контроль перемещений
Максимальная надежность
Внешние датчики восприимчивы к помехам от воздействия окружающей среды, таким как удары, вибрация и ЭМС. Измерение вращающегося поля привода не зависит от факторов возмущения, что позволяет достичь максимальной эксплуатационной готовности системы.
Встроенные функции безопасности для безопасного контроля перемещений
Быстрый ввод в эксплуатацию
Без дополнительных датчиков отпадают издержки на монтаж и настройку. Интуитивно понятное программное обеспечение для настройки PSRmotion еще больше сокращает время установки и ввода в эксплуатацию безопасного реле безопасности контроля частоты вращения.
Общий вид изделия Бессенсорное реле безопасности контроля частоты вращения PSR-MM35
Обзор моделей
|
|
|
|
|---|---|---|
|
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP
Бессенсорное реле безопасности контроля частоты вращения PSR-MM35 с зажимом push-in |
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC
Бессенсорное реле безопасности контроля частоты вращения PSR-MM35 с винтовым зажимом |
|
| Уровень безопасности | до SIL 3 / PL e | до SIL 3 / PL e |
| Заключение | 2-канальная оценка вращающегося поля двигателей переменного тока и трехфазных двигателей | 2-канальная оценка вращающегося поля двигателей переменного тока и трехфазных двигателей |
| Ширина | 12,5 мм | 12,5 мм |
| ПО для конфигурирования | PSRmotion | PSRmotion |
| Тип подключения | штекерные клеммы push-in | штекерные винтовые клеммы |
| Перейти к изделию | Перейти к изделию |